Valikko Haku

Puristusjouset - umpipäiset

Varastossa

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaali: Ruostumaton teräs, Hiiliteräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
341 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jousivakio Kokonaispituus Kuormitus tuen pituudella Johtimen läpimitta Likimääräinen kiinteä korkeus Ulkohalkaisija Koko materiaali Osta
10234211 1,4238 € - 1,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.90 Nmm
12.7 mm
34.70 N
1.1 mm
4.2 mm
12.2 mm
Hiiliteräs
1,3827 € - 1,506 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.35 Nmm
57.15 mm
39.59 N
1.1 mm
15.0 mm
10.7 mm
Hiiliteräs
1,3827 € - 1,506 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.21 Nmm
19.1 mm
63.03 N
1.3 mm
9.2 mm
10.7 mm
Hiiliteräs
1,3827 € - 1,506 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.80 Nmm
38.1 mm
63.03 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
Hiiliteräs
1,4786 € - 1,6057 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Hiiliteräs
1,3827 € - 1,506 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.22 Nmm
44.45 mm
63.03 N
1.3 mm
17.5 mm
10.7 mm
Hiiliteräs
1,4649 € - 1,6018 € 121 Varastossa
3.85 Nmm
19.1 mm
39.59 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
Hiiliteräs
1,4238 € - 1,547 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.35 Nmm
44.45 mm
34.70 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
Hiiliteräs
1,3827 € - 1,506 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.94 Nmm
25.4 mm
63.03 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
Hiiliteräs
1,4238 € - 1,547 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.89 Nmm
69.85 mm
34.70 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
Hiiliteräs
1,4512 € - 1,7362 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.66 Nmm
19.1 mm
102.31 N
1.6 mm
9.9 mm
12.2 mm
Hiiliteräs
1,4786 € - 1,6018 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.65 Nmm
22.35 mm
7.83 N
0.5 mm
5.8 mm
4.6 mm
Hiiliteräs
1,4238 € - 1,5972 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.28 Nmm
25.4 mm
34.70 N
1.1 mm
6.7 mm
12.2 mm
Hiiliteräs
1,4786 € - 1,6018 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.37 Nmm
38.1 mm
7.83 N
0.5 mm
9.0 mm
4.6 mm
Hiiliteräs
1,4238 € - 1,6009 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.17 Nmm
50.8 mm
34.70 N
1.1 mm
11.7 mm
12.2 mm
Hiiliteräs
1,3827 € - 1,506 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.63 Nmm
44.45 mm
39.59 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
Hiiliteräs
1,4238 € - 1,7032 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.63 Nmm
22.35 mm
34.70 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
Hiiliteräs
1,3827 € - 1,506 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.38 Nmm
12.7 mm
63.03 N
1.3 mm
7.2 mm
10.7 mm
Hiiliteräs
1,4512 € - 1,6282 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.48 Nmm
35.05 mm
102.31 N
1.6 mm
16.6 mm
12.2 mm
Hiiliteräs
1,2869 € - 1,3964 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.21 Nmm
44.45 mm
5.69 N
0.5 mm
6.7 mm
6.1 mm
Hiiliteräs
  • / 18
Puristusjousi 12.2 mm 12.7 mm 4.90 Nmm

10234211

Hinta-alue
1,56 € - 1,4238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    4.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    34.70 N
  • Kuormituspituus
    5.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 10.7 mm 57.15 mm 1.35 Nmm

10234181

Hinta-alue
1,506 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    15.0 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    39.59 N
  • Kuormituspituus
    27.7 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 19.1 mm 8.21 Nmm

10437780

Hinta-alue
1,506 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    9.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    63.03 N
  • Kuormituspituus
    11.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 38.1 mm 3.80 Nmm

10437803

Hinta-alue
1,506 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    15.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    63.03 N
  • Kuormituspituus
    21.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

10437421

Hinta-alue
1,6057 € - 1,4786 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    2.6 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    7.83 N
  • Kuormituspituus
    4.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    4.6 mm
Puristusjousi 10.7 mm 44.45 mm 3.22 Nmm

10437810

Hinta-alue
1,506 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    17.5 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    63.03 N
  • Kuormituspituus
    24.9 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 19.1 mm 3.85 Nmm

10335017

Hinta-alue
1,6018 € - 1,4649 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    6.3 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    39.59 N
  • Kuormituspituus
    8.8 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 12.2 mm 44.45 mm 1.35 Nmm

10437865

Hinta-alue
1,547 € - 1,4238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    10.6 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    34.70 N
  • Kuormituspituus
    18.7 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 10.7 mm 25.4 mm 5.94 Nmm

10437797

Hinta-alue
1,506 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    11.3 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    63.03 N
  • Kuormituspituus
    14.8 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 12.2 mm 69.85 mm 0.89 Nmm

10437896

Hinta-alue
1,547 € - 1,4238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    14.3 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    34.70 N
  • Kuormituspituus
    31.3 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 12.2 mm 19.1 mm 13.66 Nmm

10437919

Hinta-alue
1,7362 € - 1,4512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    9.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    102.31 N
  • Kuormituspituus
    11.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 4.6 mm 22.35 mm 0.65 Nmm

10234068

Hinta-alue
1,6018 € - 1,4786 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    5.8 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    7.83 N
  • Kuormituspituus
    10.3 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    4.6 mm
Puristusjousi 12.2 mm 25.4 mm 2.28 Nmm

10234228

Hinta-alue
1,5972 € - 1,4238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    6.7 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    34.70 N
  • Kuormituspituus
    10.2 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 4.6 mm 38.1 mm 0.37 Nmm

10437469

Hinta-alue
1,6018 € - 1,4786 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    9.0 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    7.83 N
  • Kuormituspituus
    16.8 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    4.6 mm
Puristusjousi 12.2 mm 50.8 mm 1.17 Nmm

10417188

Hinta-alue
1,6009 € - 1,4238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    11.7 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    34.70 N
  • Kuormituspituus
    21.2 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 10.7 mm 44.45 mm 1.63 Nmm

10437766

Hinta-alue
1,506 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    12.7 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    39.59 N
  • Kuormituspituus
    20.1 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 12.2 mm 22.35 mm 2.63 Nmm

10419625

Hinta-alue
1,7032 € - 1,4238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    6.1 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    34.70 N
  • Kuormituspituus
    9.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 10.7 mm 12.7 mm 13.38 Nmm

10415801

Hinta-alue
1,506 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    7.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    63.03 N
  • Kuormituspituus
    8.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 12.2 mm 35.05 mm 7.48 Nmm

10437940

Hinta-alue
1,6282 € - 1,4512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    16.6 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    102.31 N
  • Kuormituspituus
    21.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 6.1 mm 44.45 mm 0.21 Nmm

10437520

Hinta-alue
1,3964 € - 1,2869 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    6.7 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    5.69 N
  • Kuormituspituus
    17.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm