Valikko Haku

Puristusjouset - umpipäiset

Varastossa

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaali: Ruostumaton teräs, Hiiliteräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
341 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jousivakio Kokonaispituus Kuormitus tuen pituudella Johtimen läpimitta Likimääräinen kiinteä korkeus Ulkohalkaisija Koko materiaali Osta
1,4786 € - 1,6821 € 30 Varastossa
1.63 Nmm
9.65 mm
7.83 N
0.5 mm
3.0 mm
4.6 mm
Hiiliteräs
1,4786 € - 1,7626 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.89 Nmm
15.75 mm
7.83 N
0.5 mm
4.5 mm
4.6 mm
Hiiliteräs
1,4786 € - 1,6018 € 10 Varastossa
0.56 Nmm
25.4 mm
7.83 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
Hiiliteräs
1,3827 € - 1,506 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.35 Nmm
57.15 mm
39.59 N
1.1 mm
15.0 mm
10.7 mm
Hiiliteräs
1,6292 € - 1,9506 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.35 Nmm
44.45 mm
9.70 N
0.7 mm
6.9 mm
9.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,6292 € - 1,8292 € 30 Varastossa
0.98 Nmm
17.53 mm
9.70 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,5607 € - 1,813 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.97 Nmm
57.15 mm
53.32 N
1.1 mm
33.4 mm
6.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,6292 € - 1,8292 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.67 Nmm
23.88 mm
9.70 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,6292 € - 1,9506 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.08 Nmm
15.75 mm
9.70 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 2,0083 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.90 Nmm
31.75 mm
32.98 N
1.1 mm
9.2 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 2,0083 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.52 Nmm
14.22 mm
32.98 N
1.1 mm
5.1 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 2,0083 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.33 Nmm
25.4 mm
32.98 N
1.1 mm
7.9 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 1,9333 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.84 Nmm
19.1 mm
52.50 N
1.3 mm
9.2 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 2,0083 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.96 Nmm
12.7 mm
32.98 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,5607 € - 1,7661 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.44 Nmm
23.88 mm
53.32 N
1.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,5607 € - 1,8833 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.67 Nmm
63.5 mm
53.32 N
1.1 mm
36.9 mm
6.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,5607 € - 1,7661 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.96 Nmm
35.05 mm
53.32 N
1.1 mm
21.5 mm
6.1 mm
302 ruostumaton teräs
2590 Varastossa
4.08 Nmm
15.75 mm
32.98 N
1.1 mm
5.4 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,725 € - 1,8778 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.31 Nmm
50.8 mm
9.70 N
0.7 mm
7.6 mm
9.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,6292 € - 1,8778 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.41 Nmm
38.1 mm
9.70 N
0.7 mm
6.2 mm
9.1 mm
302 ruostumaton teräs
  • / 18
Puristusjousi 4.6 mm 9.65 mm 1.63 Nmm

10416914

Hinta-alue
1,6821 € - 1,4786 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.0 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    7.83 N
  • Kuormituspituus
    4.8 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    4.6 mm
Puristusjousi 4.6 mm 15.75 mm 0.89 Nmm

10437445

Hinta-alue
1,7626 € - 1,4786 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    4.5 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    7.83 N
  • Kuormituspituus
    7.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    4.6 mm
Puristusjousi 4.6 mm 25.4 mm 0.56 Nmm

10422274

Hinta-alue
1,6018 € - 1,4786 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    6.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    7.83 N
  • Kuormituspituus
    11.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    4.6 mm
Puristusjousi 10.7 mm 57.15 mm 1.35 Nmm

10234181

Hinta-alue
1,506 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    15.0 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    39.59 N
  • Kuormituspituus
    27.7 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 9.1 mm 44.45 mm 0.35 Nmm

10438794

Hinta-alue
1,9506 € - 1,6292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    6.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.70 N
  • Kuormituspituus
    16.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 17.53 mm 0.98 Nmm

10421888

Hinta-alue
1,8292 € - 1,6292 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.5 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.70 N
  • Kuormituspituus
    7.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 57.15 mm 2.97 Nmm

10420881

Hinta-alue
1,813 € - 1,5607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    33.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    53.32 N
  • Kuormituspituus
    39.2 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 23.88 mm 0.67 Nmm

10438787

Hinta-alue
1,8292 € - 1,6292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    4.3 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.70 N
  • Kuormituspituus
    9.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 15.75 mm 1.08 Nmm

10425145

Hinta-alue
1,9506 € - 1,6292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.3 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.70 N
  • Kuormituspituus
    6.7 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 10.7 mm 31.75 mm 1.90 Nmm

10438800

Hinta-alue
2,0083 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    9.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    32.98 N
  • Kuormituspituus
    14.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 14.22 mm 4.52 Nmm

10234389

Hinta-alue
2,0083 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    5.1 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    32.98 N
  • Kuormituspituus
    6.9 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 25.4 mm 2.33 Nmm

10422991

Hinta-alue
2,0083 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    7.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    32.98 N
  • Kuormituspituus
    11.3 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 19.1 mm 6.84 Nmm

10438855

Hinta-alue
1,9333 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    9.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    52.50 N
  • Kuormituspituus
    11.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 12.7 mm 4.96 Nmm

10421703

Hinta-alue
2,0083 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    4.8 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    32.98 N
  • Kuormituspituus
    6.1 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 6.1 mm 23.88 mm 7.44 Nmm

10438664

Hinta-alue
1,7661 € - 1,5607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    15.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    53.32 N
  • Kuormituspituus
    16.7 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 63.5 mm 2.67 Nmm

10438732

Hinta-alue
1,8833 € - 1,5607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    36.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    53.32 N
  • Kuormituspituus
    43.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 35.05 mm 4.96 Nmm

10438695

Hinta-alue
1,7661 € - 1,5607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    21.5 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    53.32 N
  • Kuormituspituus
    24.3 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 10.7 mm 15.75 mm 4.08 Nmm

10335093


Varastotasot
2590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    5.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    32.98 N
  • Kuormituspituus
    7.7 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 9.1 mm 50.8 mm 0.31 Nmm

10335086

Hinta-alue
1,8778 € - 1,725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    7.6 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.70 N
  • Kuormituspituus
    21.2 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 38.1 mm 0.41 Nmm

10423295

Hinta-alue
1,8778 € - 1,6292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    6.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.70 N
  • Kuormituspituus
    14.3 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm