Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
30 - 149 | 1,6155 € |
150 - 299 | 1,5197 € |
300 + | 1,4786 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 88.9 mm |
---|---|
Overall Length | 3.5 in |
Material | Carbon Steel |
Spring Rate | 0.53 Nmm |
Spring Rate | 0.53 Nmm |
Approximate Solid Height | 16.7 mm |
Approximate Solid Height | 0.657 in |
Load at Load Length | 26.69 N |
Load at Load Length | 26.69 N |
Loaded Length | 38.1 mm |
Loaded Length | 1.5 in |
Maximum Application Temperature | 120 °C |
Maximum Application Temperature | 248 °F |
Outside Diameter | 15.2 mm |
Outside Diameter | 0.598 in |
Wire Diameter | 1.1 mm |
Wire Diameter | 0.043 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa