Valikko Haku

Nut Protection Cap M10 LDPE White

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric ISO 4017 standard bolts.
Tuotekoodi:

110825

2442 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,2507 €
2500 + 0,1141 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

62,68 €

250 x 0,2507 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour White
Full Material Low Density Polyethylene
Fitting Style Push Fit
Bolt Thread M10
Distance Across Flats 15.8 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä