10003138
DLCBSM-4-01
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1447 € |
| 5000 + | 0,1302 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys |
| Rungon halkaisija | 4.4 mm |
| Rungon halkaisija | 0.173 in |
| Reiän halkaisija A | 0.125 in |
| Reiän halkaisija A | 3.18 mm |
| Reiän halkaisija B | 0.125 in |
| Reiän halkaisija B | 3.18 mm |
| Paneelin paksuusalue A | 0.79 - 1.98 mm |
| Paneelin paksuusalue A | 0.031 - 0.078 in |
| Paneelin paksuusalue B | 0.031 - 0.079 in |
| Paneelin paksuusalue B | 0.79 - 2.0 mm |
| Välilevyn pituus | 6.4 mm |
| Välilevyn pituus | 0.252 in |
| Lukkokannan korkeus A | 0.157 in |
| Lukkokannan korkeus A | 4.0 mm |
| Lukkokannan korkeus B | 4.0 mm |
| Lukkokannan korkeus B | 0.157 in |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa