10003732
DLCBS4-4-01
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2031 € |
| 5000 - 9999 | 0,1893 € |
| 10000 + | 0,1796 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys |
| Rungon halkaisija | 0.28 in |
| Rungon halkaisija | 7.1 mm |
| Reiän halkaisija A | 0.157 in |
| Reiän halkaisija A | 4.0 mm |
| Reiän halkaisija B | 0.187 in |
| Reiän halkaisija B | 4.75 mm |
| Paneelin paksuusalue A | 0.051 - 0.079 in |
| Paneelin paksuusalue A | 1.3 - 2.0 mm |
| Paneelin paksuusalue B | 0.8 - 2.0 mm |
| Paneelin paksuusalue B | 0.031 - 0.079 in |
| Välilevyn pituus | 6.1 mm |
| Välilevyn pituus | 0.24 in |
| Lukkokannan korkeus A | 5.5 mm |
| Lukkokannan korkeus A | 0.217 in |
| Lukkokannan korkeus B | 5.3 mm |
| Lukkokannan korkeus B | 0.209 in |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa