Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 999 | 2,047 € |
1000 + | 1,0788 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Valkoinen |
---|---|
Lisälaitteisto mukana | Roll Pin |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 90 °C |
Käyttölämpötila-alue | -40 - 194 °F |
Kokonaispituus | 28.6 mm |
Kokonaispituus | 1.126 in |
Kokonaisleveys | 9.5 mm |
Kokonaisleveys | 0.374 in |
Paneelin paksuus | 1.6 mm |
Paneelin paksuus | 0.063 in |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Pakkausten määrä | 500 |
Tyyli | Tyyppi 1 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa