Valikko Haku

Pienikokoiset lineaariset kiskot

Kysy toimitusaikaa

Näitä pienikokoisia lineaarisia kiskoja käytetään liikkuvien kuormien suuntaamiseen ja tukemiseen. Tarjoaa sulavaa ja tarkkaa lineaarista liikettä pienissä järjestelmissä. Sisältävät perustan kiskon, liukulohkon ja joukon vierintäosia. Peruskisko on kiinnitetty koneen kehykseen, ja liukulohko liukuu sillä. Vierintäosat, jotka ovat yleisesti kuulalaakereita, kannattelevat painoa ja vähentävät liukulohkon ja peruskiskon välistä kitkaa.

Se kykenee kestämään dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen. Tämä on tarkka järjestelmä, joten ne on asennettava tarkasti valmistelluille alustoille.

Kelkat toimitetaan keinolohkoille asennettuina. Tuo kelkka kiskoille ja siirrä se pois lohkosta ja kiskolle sen asentamiseksi. Ne ovat usein tavallisia lineaarisia kiskoja pienempiä ja kevyempiä, mikä tekee niistä erinomaisia käyttökohteisiin, joissa tila ja paino ovat pieniä, kuten tieteelliset käyttökohteet, lääkinnälliset laitteet tai puolijohteiden valmistus.

  • Se on tavallisia lineaarikiskoja kevyempi, mikä tekee siitä erinomaisen käyttökohteisiin, joissa tilaa ja painoa on rajoitettu.
  • Se on asennettava tarkoin valmistelluille alustoille.
  • Se kykenee kestämään dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1012, SRL1010

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
494 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ruuveille d1 l2 Kiskotyyppi w1 h1 l3 l1 Osta
36,07 € - 45,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
30.0
Leveä versio
14.0
5.2
10.0
170.0
156,33 € - 195,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
30.0
Leveä versio
14.0
5.2
10.0
710.0
66,15 € - 82,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
30.0
Leveä versio
14.0
5.2
10.0
290.0
137,08 € - 171,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
30.0
Leveä versio
14.0
5.2
10.0
620.0
224,67 € - 280,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
580.0
264,69 € - 330,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
685.0
121,30 € - 151,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
310.0
155,93 € - 194,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
400.0
150,22 € - 187,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
385.0
178,78 € - 223,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
460.0
40,01 € - 50,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
100.0
68,59 € - 85,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
175.0
127,02 € - 158,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
325.0
132,74 € - 165,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
340.0
22,58 € - 28,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
55.0
34,29 € - 42,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
85.0
15,79 € - 19,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
40.0
253,26 € - 316,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
655.0
293,28 € - 366,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
760.0
322,04 € - 402,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
835.0
  • / 25
Miniatyyrilineaarikisko 14.0 170.0 Ruostumaton teräs

20174477

Hinta-alue
45,09 € - 36,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    170.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Miniatyyrilineaarikisko 14.0 710.0 Ruostumaton teräs

20174644

Hinta-alue
195,41 € - 156,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    710.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Miniatyyrilineaarikisko 14.0 290.0 Ruostumaton teräs

20174514

Hinta-alue
82,69 € - 66,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    290.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Miniatyyrilineaarikisko 14.0 620.0 Ruostumaton teräs

20174613

Hinta-alue
171,35 € - 137,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    620.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 580.0 Ruostumaton teräs

20173555

Hinta-alue
280,84 € - 224,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    580.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 685.0 Ruostumaton teräs

20173623

Hinta-alue
330,86 € - 264,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    685.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 310.0 Ruostumaton teräs

20173371

Hinta-alue
151,63 € - 121,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    310.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 400.0 Ruostumaton teräs

20173432

Hinta-alue
194,91 € - 155,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    400.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 385.0 Ruostumaton teräs

20173425

Hinta-alue
187,77 € - 150,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    385.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 460.0 Ruostumaton teräs

20173470

Hinta-alue
223,48 € - 178,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    460.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 100.0 Ruostumaton teräs

20173241

Hinta-alue
50,01 € - 40,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    100.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 175.0 Ruostumaton teräs

20173296

Hinta-alue
85,74 € - 68,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    175.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 325.0 Ruostumaton teräs

20173388

Hinta-alue
158,77 € - 127,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    325.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 340.0 Ruostumaton teräs

20173395

Hinta-alue
165,92 € - 132,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    340.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 55.0 Ruostumaton teräs

20173210

Hinta-alue
28,22 € - 22,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    55.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 85.0 Ruostumaton teräs

20173234

Hinta-alue
42,86 € - 34,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    85.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 40.0 Ruostumaton teräs

20173203

Hinta-alue
19,74 € - 15,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    40.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 655.0 Ruostumaton teräs

20173609

Hinta-alue
316,58 € - 253,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    655.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 760.0 Ruostumaton teräs

20173678

Hinta-alue
366,60 € - 293,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    760.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 835.0 Ruostumaton teräs

20173722

Hinta-alue
402,55 € - 322,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    835.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5