Valikko Haku

Pienikokoiset lineaariset kiskot

Kysy toimitusaikaa

Näitä pienikokoisia lineaarisia kiskoja käytetään liikkuvien kuormien suuntaamiseen ja tukemiseen. Tarjoaa sulavaa ja tarkkaa lineaarista liikettä pienissä järjestelmissä. Sisältävät perustan kiskon, liukulohkon ja joukon vierintäosia. Peruskisko on kiinnitetty koneen kehykseen, ja liukulohko liukuu sillä. Vierintäosat, jotka ovat yleisesti kuulalaakereita, kannattelevat painoa ja vähentävät liukulohkon ja peruskiskon välistä kitkaa.

Se kykenee kestämään dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen. Tämä on tarkka järjestelmä, joten ne on asennettava tarkasti valmistelluille alustoille.

Kelkat toimitetaan keinolohkoille asennettuina. Tuo kelkka kiskoille ja siirrä se pois lohkosta ja kiskolle sen asentamiseksi. Ne ovat usein tavallisia lineaarisia kiskoja pienempiä ja kevyempiä, mikä tekee niistä erinomaisia käyttökohteisiin, joissa tila ja paino ovat pieniä, kuten tieteelliset käyttökohteet, lääkinnälliset laitteet tai puolijohteiden valmistus.

  • Se on tavallisia lineaarikiskoja kevyempi, mikä tekee siitä erinomaisen käyttökohteisiin, joissa tilaa ja painoa on rajoitettu.
  • Se on asennettava tarkoin valmistelluille alustoille.
  • Se kykenee kestämään dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1012, SRL1010

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
494 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ruuveille d1 l2 Kiskotyyppi w1 h1 l3 l1 Osta
158,22 € - 197,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
7.0
4.7
5.0
985.0
40,63 € - 50,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
20.0
Vakioleveys
9.0
5.5
7.5
235.0
129,98 € - 162,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
7.0
4.7
5.0
805.0
154,28 € - 192,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
870.0
74,14 € - 92,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
40.0
Vakioleveys
15.0
9.5
15.0
350.0
132,49 € - 165,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
745.0
32,30 € - 40,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
40.0
Vakioleveys
15.0
9.5
15.0
150.0
158,63 € - 198,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
895.0
16,08 € - 20,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
40.0
Vakioleveys
15.0
9.5
15.0
70.0
24,20 € - 30,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
40.0
Vakioleveys
15.0
9.5
15.0
110.0
66,02 € - 82,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
40.0
Vakioleveys
15.0
9.5
15.0
310.0
145,65 € - 182,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
820.0
162,93 € - 203,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
920.0
49,78 € - 62,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
40.0
Vakioleveys
15.0
9.5
15.0
230.0
115,14 € - 143,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
40.0
Vakioleveys
15.0
9.5
15.0
550.0
167,28 € - 209,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
945.0
175,90 € - 219,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
995.0
171,60 € - 214,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
970.0
84,18 € - 105,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
40.0
Leveä versio
24.0
8.5
15.0
270.0
46,91 € - 58,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
40.0
Leveä versio
24.0
8.5
15.0
150.0
  • / 25
Miniatyyrilineaarikisko 7.0 985.0 Ruostumaton teräs

20159986

Hinta-alue
197,77 € - 158,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    985.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Miniatyyrilineaarikisko 9.0 235.0 Ruostumaton teräs

20160098

Hinta-alue
50,79 € - 40,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    235.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Miniatyyrilineaarikisko 7.0 805.0 Ruostumaton teräs

20159863

Hinta-alue
162,48 € - 129,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    805.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 870.0 Ruostumaton teräs

20160807

Hinta-alue
192,85 € - 154,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    870.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 15.0 350.0 Ruostumaton teräs

20160937

Hinta-alue
92,67 € - 74,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    350.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 745.0 Ruostumaton teräs

20160753

Hinta-alue
165,61 € - 132,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    745.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 15.0 150.0 Ruostumaton teräs

20160883

Hinta-alue
40,37 € - 32,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    150.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 895.0 Ruostumaton teräs

20160814

Hinta-alue
198,29 € - 158,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    895.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 15.0 70.0 Ruostumaton teräs

20160869

Hinta-alue
20,10 € - 16,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    70.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Miniatyyrilineaarikisko 15.0 110.0 Ruostumaton teräs

20160876

Hinta-alue
30,25 € - 24,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    110.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Miniatyyrilineaarikisko 15.0 310.0 Ruostumaton teräs

20160920

Hinta-alue
82,53 € - 66,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    310.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 820.0 Ruostumaton teräs

20160784

Hinta-alue
182,06 € - 145,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    820.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 920.0 Ruostumaton teräs

20160821

Hinta-alue
203,66 € - 162,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    920.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 15.0 230.0 Ruostumaton teräs

20160906

Hinta-alue
62,23 € - 49,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    230.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Miniatyyrilineaarikisko 15.0 550.0 Ruostumaton teräs

20160982

Hinta-alue
143,92 € - 115,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    550.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 945.0 Ruostumaton teräs

20160838

Hinta-alue
209,10 € - 167,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    945.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 995.0 Ruostumaton teräs

20160852

Hinta-alue
219,88 € - 175,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    995.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 970.0 Ruostumaton teräs

20160845

Hinta-alue
214,50 € - 171,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    970.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 24.0 270.0 Ruostumaton teräs

20161460

Hinta-alue
105,22 € - 84,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    270.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Miniatyyrilineaarikisko 24.0 150.0 Ruostumaton teräs

20161439

Hinta-alue
58,64 € - 46,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    150.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5