Knurled Thumb Screws have a slotted head and a knurled surface for manual tightening and loosening of threaded fasteners but can also be installed using a flat screwdriver. It is simple to install and provides a firm grip, making it ideal for applications requiring easy adjustment.
Due to their plastic construction, they are lightweight, vibration, chemical, electrical and corrosion resistant options, making them an excellent choice for use in harsh or outdoor environments. They are frequently utilised in furniture assembly, electrical equipment, and automobile industries.
Series Code :SR1977
Sarjanumero: SR1977
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1073 € - 0,1325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0496 € - 0,0612 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0695 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0486 € - 0,06 € | 348 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0417 € - 0,0515 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 5986 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | 1000 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0389 € - 0,0481 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | 2000 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,051 € - 0,063 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10397473 | 0,0423 € - 0,0522 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 0,042 € - 0,0518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0357 € - 0,044 € | 27983 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0534 € - 0,066 € | 1500 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0863 € - 0,1066 € | 500 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0765 € | 2998 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10399767 | 0,0863 € - 0,1066 € | 467 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 0,0326 € - 0,0403 € | 1000 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0677 € - 0,0836 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa