Valikko Haku

Uraallinen urakantaruuvi M6 x 1.0 12.0 mm Nailon 6/6

Tässä urallisessa siipiruuvissa on urapintainen kanta. Se on valmistettu värittömästä nailonista, ja sitä käytetään kohteissa, joissa helppo pääsy on tärkeää. Voidaan asentaa käsin tai litteällä ruuviavaimella.
Essentra tuotenumero:

10399750

Valmistajan tuotenumero:

50M060100T012

500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1066 €
2500 - 9999 0,0959 €
10000 + 0,0863 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

53,30 €

500 x 0,1066 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 12.2 mm
Kannan korkeus 7.8 mm
Kierrekoko M6 x 1.0
Välin halkaisija 1.0 mm
Kierteen pituus 12.0 mm
Kannan tyyppi Knurled Round Pan Head
Avaintyyppi Urallinen kanta
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi 66

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä