Valikko Haku

Peiteniitit

Varastossa

Rivet Caps fit firmly over the top of blind rivets. Offers protection dust and grime, while also providing a clean finish for screws. They do not require additional tools for installation. Used in automotive and industrial applications.

Suunniteltu suojamaan ja antamaan siistin pinnan ruuveille.Suojaa pölyltä ja lialta, vaurioilta ja korroosiolta.Käytetään auto-, rakennus-, huonekalu- ja laiteteollisuuden käyttökohteisiin. Materiaali: LDPE - PIR, HDPE Väri: Ruskea, Musta, Valkoinen, Harmaa, Beige Sarjanumero: , SR1814, SR1804

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
38 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B C Väri A D Tyyppi Osta
0,0816 € - 0,0816 € 47052 Varastossa
Musta
0,0549 € - 0,0766 € 36500 Varastossa
Valkoinen
0,0528 € - 0,0736 € 11500 Varastossa
Harmaa
0,0509 € - 0,0709 € 31250 Varastossa
Harmaa
0,0528 € - 0,0736 € 19500 Varastossa
Valkoinen
0,0513 € - 0,0513 € 23160 Varastossa
Musta
0,0558 € - 0,0558 € 55335 Varastossa
Musta
0,0513 € - 0,0513 € 18295 Varastossa
Valkoinen
0,0369 € - 0,0514 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
0,0513 € - 0,0513 € 36298 Varastossa
Valkoinen
0,0509 € - 0,0709 € 96146 Varastossa
Valkoinen
0,0553 € - 0,077 € 30445 Varastossa
Musta
0,0351 € - 0,0488 € 62055 Varastossa
Musta
0,0549 € - 0,0766 € 15000 Varastossa
Beige
0,0509 € - 0,0709 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
0,1011 € - 0,1011 € 8079 Varastossa
Valkoinen
0,0553 € - 0,077 € 804 Varastossa
Valkoinen
0,0369 € - 0,0514 € 37280 Varastossa
Valkoinen
0,0491 € - 0,0686 € 52996 Varastossa
Musta
0,0369 € - 0,0514 € 70781 Varastossa
Musta
  • / 2
Niittitulppa 2.8 mm 12.0 mm HDPE Musta

10182697

Hinta-alue
0,0816 € - 0,0816 €

Varastotasot
47052 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Niittitulppa 3.2 mm 14.2 mm HDPE Valkoinen

10064498

Hinta-alue
0,0766 € - 0,0549 €

Varastotasot
36500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.3 mm 14.1 mm HDPE Harmaa

10064382

Hinta-alue
0,0736 € - 0,0528 €

Varastotasot
11500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.7 mm 11.5 mm HDPE Harmaa

10064429

Hinta-alue
0,0709 € - 0,0509 €

Varastotasot
31250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.3 mm 14.1 mm HDPE Valkoinen

10064375

Hinta-alue
0,0736 € - 0,0528 €

Varastotasot
19500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Musta

10063620

Hinta-alue
0,0513 € - 0,0513 €

Varastotasot
23160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Niittitulppa 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Musta

10063668

Hinta-alue
0,0558 € - 0,0558 €

Varastotasot
55335 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pop-niitin peite 12.0 mm (DIA)

10063590

Hinta-alue
0,0513 € - 0,0513 €

Varastotasot
18295 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.3 mm 9.7 mm HDPE Valkoinen

10064337

Hinta-alue
0,0514 € - 0,0369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10063637

Hinta-alue
0,0513 € - 0,0513 €

Varastotasot
36298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.7 mm 11.5 mm HDPE Valkoinen

10064412

Hinta-alue
0,0709 € - 0,0509 €

Varastotasot
96146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 3.7 mm 14.9 mm HDPE Musta

10064504

Hinta-alue
0,077 € - 0,0553 €

Varastotasot
30445 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 1.9 mm 8.0 mm HDPE Musta

10064146

Hinta-alue
0,0488 € - 0,0351 €

Varastotasot
62055 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 3.2 mm 14.2 mm HDPE Valkoinen

10064481

Hinta-alue
0,0766 € - 0,0549 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.7 mm 11.5 mm HDPE Beige

10064405

Hinta-alue
0,0709 € - 0,0509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.8 mm 12.0 mm HDPE Valkoinen

10182680

Hinta-alue
0,1011 € - 0,1011 €

Varastotasot
8079 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 3.7 mm 14.9 mm HDPE Valkoinen

10064511

Hinta-alue
0,077 € - 0,0553 €

Varastotasot
804 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.3 mm 9.7 mm HDPE Valkoinen

10064344

Hinta-alue
0,0514 € - 0,0369 €

Varastotasot
37280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 1.8 mm 11.6 mm HDPE Musta

10064184

Hinta-alue
0,0686 € - 0,0491 €

Varastotasot
52996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.3 mm 9.7 mm HDPE Musta

10064320

Hinta-alue
0,0514 € - 0,0369 €

Varastotasot
70781 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790