Valikko Haku

Niittitulppa 2.3 mm 9.7 mm HDPE Valkoinen

This blind rivet cap is made from beige HDPE and provides the rivet with protection from dust and dirt ingress.
Essentra tuotenumero:

10064337

Valmistajan tuotenumero:

065230815404

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,0527 €
1000 + 0,0378 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

26,35 €

500 x 0,0527 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Beige
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä