Valikko Haku

Niittitulppa 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

This screw cap fits securely into the top of screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from white LDPE.
Essentra tuotenumero:

10063637

Valmistajan tuotenumero:

064321260003

26298 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0526 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

52,60 €

1000 x 0,0526 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Valkoinen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä