Valikko Haku

Peiteniitit

Varastossa

Rivet Caps fit firmly over the top of blind rivets. Offers protection dust and grime, while also providing a clean finish for screws. They do not require additional tools for installation. Used in automotive and industrial applications.

Suunniteltu suojamaan ja antamaan siistin pinnan ruuveille.Suojaa pölyltä ja lialta, vaurioilta ja korroosiolta.Käytetään auto-, rakennus-, huonekalu- ja laiteteollisuuden käyttökohteisiin. Materiaali: LDPE - PIR, HDPE Väri: Ruskea, Musta, Valkoinen, Harmaa, Beige Sarjanumero: , SR1814, SR1804

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
38 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B C Väri A D Tyyppi Osta
0,0526 € - 0,0526 € 33295 Varastossa
Valkoinen
0,0526 € - 0,0526 € 26298 Varastossa
Valkoinen
0,036 € - 0,0501 € 62055 Varastossa
Musta
0,0526 € - 0,0526 € 27025 Varastossa
Musta
0,0526 € - 0,0526 € 29700 Varastossa
Valkoinen
0,0564 € - 0,0564 € 30996 Varastossa
Valkoinen
0,0378 € - 0,0527 € 70190 Varastossa
Musta
0,0562 € - 0,0785 € 33982 Varastossa
Musta
0,0568 € - 0,0794 € 198 Varastossa
Valkoinen
0,0503 € - 0,0703 € 480 Varastossa
Valkoinen
0,0541 € - 0,0754 € 11500 Varastossa
Harmaa
0,0522 € - 0,0726 € 31250 Varastossa
Harmaa
0,0566 € - 0,079 € 30445 Varastossa
Musta
0,0526 € - 0,0526 € 28160 Varastossa
Musta
0,0572 € - 0,0572 € 51280 Varastossa
Musta
0,0378 € - 0,0527 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
0,0562 € - 0,0785 € 9000 Varastossa
Beige
0,0562 € - 0,0785 € 2000 Varastossa
Valkoinen
0,0503 € - 0,0703 € 11000 Varastossa
Harmaa
0,0522 € - 0,0726 € 7540 Varastossa
Musta
  • / 2
Pop-niitin peite 12.0 mm (DIA)

10063590

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0526 €

Varastotasot
33295 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10063637

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0526 €

Varastotasot
26298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 1.9 mm 8.0 mm HDPE Musta

10064146

Hinta-alue
0,0501 € - 0,036 €

Varastotasot
62055 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pop-niitin peite 12.0 mm (DIA)

10063606

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0526 €

Varastotasot
27025 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10063613

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0526 €

Varastotasot
29700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10063651

Hinta-alue
0,0564 € - 0,0564 €

Varastotasot
30996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.3 mm 9.7 mm HDPE Musta

10064320

Hinta-alue
0,0527 € - 0,0378 €

Varastotasot
70190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 3.2 mm 14.2 mm HDPE Musta

10064474

Hinta-alue
0,0785 € - 0,0562 €

Varastotasot
33982 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.7 mm 16.1 mm HDPE Valkoinen

10064450

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0568 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 1.8 mm 11.6 mm HDPE Valkoinen

10064191

Hinta-alue
0,0703 € - 0,0503 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.3 mm 14.1 mm HDPE Harmaa

10064382

Hinta-alue
0,0754 € - 0,0541 €

Varastotasot
11500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.7 mm 11.5 mm HDPE Harmaa

10064429

Hinta-alue
0,0726 € - 0,0522 €

Varastotasot
31250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 3.7 mm 14.9 mm HDPE Musta

10064504

Hinta-alue
0,079 € - 0,0566 €

Varastotasot
30445 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Musta

10063620

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0526 €

Varastotasot
28160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Niittitulppa 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Musta

10063668

Hinta-alue
0,0572 € - 0,0572 €

Varastotasot
51280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.3 mm 9.7 mm HDPE Valkoinen

10064337

Hinta-alue
0,0527 € - 0,0378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 3.2 mm 14.2 mm HDPE Valkoinen

10064481

Hinta-alue
0,0785 € - 0,0562 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 3.2 mm 14.2 mm HDPE Valkoinen

10064498

Hinta-alue
0,0785 € - 0,0562 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pop-niitin peite (DIA)

10064207

Hinta-alue
0,0703 € - 0,0503 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.7 mm 11.5 mm HDPE Musta

10064399

Hinta-alue
0,0726 € - 0,0522 €

Varastotasot
7540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790