Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kiinnityönnettäviä pehmusteita voi käyttää liukuina, pehmusteina, ja stoppareina monissa kohteissa. Kiinnitetään työntämällä paikalleen.
Sarjanumero: SR5807
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän vähimmäishalkaisija | Suurin yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Alustan korkeus | Kokonaiskorkeus | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1164 € - 0,1164 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.36 in
9.14 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,219 € - 0,219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.12 in
3.05 mm
|
0.69 in
17.53 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1944 € - 0,1944 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.12 in
3.05 mm
|
0.57 in
14.48 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1317 € - 0,1317 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.268 in
6.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.71 in
18.03 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,123 € - 0,123 € | 7500 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.15 in
3.81 mm
|
0.325 in
8.26 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5053 € - 1,0612 € | 35180 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,2206 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Silikonikumi
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm