Valikko Haku

Pysäytin 19.05 mm 4.75 mm 6.5 mm Nailon Väritön

Split Stem Bumpers are produced with a split-stem portion to make insertion easy and removal difficult.
Essentra tuotenumero:

10627723

Valmistajan tuotenumero:

BCS030C

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
8000 + 0,1164 €
Vakiopakkaus: 8000

Tilaa useita 8000

Kokonaishinta:

931,20 €

8000 x 0,1164 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan halkaisija 19.05 mm
Alustan korkeus 4.75 mm
Yhteensopiva reiän vähimmäishalkaisija 6.5 mm
Suurin yhteensopiva reiän halkaisija 6.5 mm
Kokonaiskorkeus 9.14 mm
Väri Väritön
Materiaali Nailon
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä