10638637
BPM-3
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2206 € |
| 5000 - 9999 | 0,2086 € |
| 10000 + | 0,1807 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Pohjan halkaisija | 10.0 mm |
|---|---|
| Pohjan halkaisija | 0.394 in |
| Alustan korkeus | 0.197 in |
| Alustan korkeus | 5.0 mm |
| Yhteensopiva reiän vähimmäishalkaisija | 6.0 mm |
| Yhteensopiva reiän vähimmäishalkaisija | 0.236 in |
| Suurin yhteensopiva reiän halkaisija | 0.252 in |
| Suurin yhteensopiva reiän halkaisija | 6.4 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.996 in |
| Kokonaiskorkeus | 25.3 mm |
| Paneelin paksuus | 1.5 mm |
| Paneelin paksuus | 0.059 in |
| Väri | Musta |
| Materiaali | Silikonikumi |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa