Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Thread Sizes (All) Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Osta
0,0437 € - 0,0681 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
41.0 mm
11.0 mm
0,0592 € - 0,0922 € 7800 Varastossa
47.0 mm
51.5 mm
10.5 mm
0,0775 € - 0,1206 € 1620 Varastossa
60.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
0,1511 € - 0,2351 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
88.5 mm
9.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € 495 Varastossa
0,2208 € - 0,3435 € Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
114.0 mm
12.5 mm
0,2728 € - 0,4244 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4401 € - 0,489 € Kysy toimitusaikaa täältä
152.0 mm
156.0 mm
15.0 mm
0,4401 € - 0,489 € Kysy toimitusaikaa täältä
155.0 mm
161.0 mm
12.0 mm
0,038 € - 0,0422 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
DN32
0,0755 € - 0,1175 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
2" GAS
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.0 mm
105.0 mm
10.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
102.0 mm
106.0 mm
10.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2208 € - 0,3435 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3687 € - 0,5735 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3687 € - 0,5735 € Kysy toimitusaikaa täältä
130.0 mm
134.0 mm
13.5 mm
0,4122 € - 0,6413 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4122 € - 0,6413 € Kysy toimitusaikaa täältä
140.0 mm
144.0 mm
13.5 mm
0,4645 € - 0,5161 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 10
Suorasivuinen suojatulppa 36.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745585

Hinta-alue
0,0681 € - 0,0437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    36.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 47.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745622

Hinta-alue
0,0922 € - 0,0592 €

Varastotasot
7800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 60.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745660

Hinta-alue
0,1206 € - 0,0775 €

Varastotasot
1620 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 85.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745684

Hinta-alue
0,2351 € - 0,1511 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    85.0 mm
  • D
    88.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 106.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745752

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 110.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745776

Hinta-alue
0,3435 € - 0,2208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    110.0 mm
  • D
    114.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 117.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745813

Hinta-alue
0,4244 € - 0,2728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 152.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745950

Hinta-alue
0,489 € - 0,4401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    152.0 mm
  • D
    156.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 155.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745967

Hinta-alue
0,489 € - 0,4401 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    155.0 mm
  • D
    161.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 32.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745578

Hinta-alue
0,0422 € - 0,038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    32.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN32
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 58.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745653

Hinta-alue
0,1175 € - 0,0755 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 101.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745707

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    101.0 mm
  • D
    105.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 102.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745714

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    102.0 mm
  • D
    106.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 104.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745738

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 108.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745769

Hinta-alue
0,3435 € - 0,2208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 126.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745851

Hinta-alue
0,5735 € - 0,3687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 130.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745875

Hinta-alue
0,5735 € - 0,3687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    130.0 mm
  • D
    134.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 146.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745936

Hinta-alue
0,6413 € - 0,4122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 140.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745912

Hinta-alue
0,6413 € - 0,4122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    140.0 mm
  • D
    144.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 167.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746001

Hinta-alue
0,5161 € - 0,4645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000