Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Thread Sizes (All) Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Osta
0,5901 € - 0,6556 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,6476 € - 0,7196 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,3611 € - 2,1173 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4645 € - 0,5161 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4645 € - 0,5161 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,6476 € - 0,7196 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,8643 € - 0,9604 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3687 € - 0,5735 € Kysy toimitusaikaa täältä
128.0 mm
132.0 mm
13.5 mm
1,1893 € - 1,8501 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4733 € - 0,5259 € Kysy toimitusaikaa täältä
172.0 mm
177.6 mm
13.6 mm
0,6537 € - 0,7264 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
208.0 mm
14.0 mm
1,1196 € - 1,7416 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,8643 € - 0,9604 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 10
Suorasivuinen suojatulppa 182.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746063

Hinta-alue
0,6556 € - 0,5901 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 192.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746087

Hinta-alue
0,7196 € - 0,6476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 261.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746193

Hinta-alue
2,1173 € - 1,3611 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 169.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746018

Hinta-alue
0,5161 € - 0,4645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 170.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746025

Hinta-alue
0,5161 € - 0,4645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 190.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746070

Hinta-alue
0,7196 € - 0,6476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 221.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746148

Hinta-alue
0,9604 € - 0,8643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 128.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745868

Hinta-alue
0,5735 € - 0,3687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    128.0 mm
  • D
    132.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 250.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746179

Hinta-alue
1,8501 € - 1,1893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 172.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746032

Hinta-alue
0,5259 € - 0,4733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    172.0 mm
  • D
    177.6 mm
  • h
    13.6 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 200.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746094

Hinta-alue
0,7264 € - 0,6537 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    200.0 mm
  • D
    208.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 230.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746155

Hinta-alue
1,7416 € - 1,1196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 216.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746131

Hinta-alue
0,9604 € - 0,8643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000