Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | D | h | Thread Sizes (All) | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0775 € - 0,1206 € | 1620 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,1511 € - 0,2351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.346 in
85.0 mm
|
3.484 in
88.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | 495 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
| 0,2208 € - 0,3435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.331 in
110.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 0,3773 € - 0,587 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.197 in
132.0 mm
|
5.374 in
136.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
| 0,0357 € - 0,0397 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1" GAS
|
|
||
| 0,0316 € - 0,0352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0275 € - 0,0428 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
| 0,0199 € - 0,0221 € | 3960 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
|
||
| 0,0211 € - 0,0235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0592 € - 0,0922 € | 7800 Varastossa |
1.85 in
47.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2208 € - 0,3435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,0234 € - 0,0364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.807 in
20.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN20
|
||
| 0,4079 € - 0,6345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,4401 € - 0,489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 0,4471 € - 0,4968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.299 in
160.0 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,2208 € - 0,3435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,3687 € - 0,5735 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,3687 € - 0,5735 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.118 in
130.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,4122 € - 0,6413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |