Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Thread Sizes (All) Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Osta
0,028 € - 0,0436 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
3/4" GAS
0,0153 € - 0,017 € 5940 Varastossa
10.0 mm
13.0 mm
8.5 mm
0,1355 € - 0,2108 € Kysy toimitusaikaa täältä
74.0 mm
77.5 mm
10.5 mm
2.1/2" GAS
0,0166 € - 0,0258 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
14.5 mm
9.0 mm
1/4" GAS
0,4471 € - 0,4968 € Kysy toimitusaikaa täältä
162.0 mm
169.0 mm
14.0 mm
0,5517 € - 0,613 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,6651 € - 0,739 € Kysy toimitusaikaa täältä
202.0 mm
210.0 mm
14.0 mm
0,8643 € - 0,9604 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,1196 € - 1,7416 € Kysy toimitusaikaa täältä
232.0 mm
242.6 mm
13.5 mm
1,1893 € - 1,8501 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,8643 € - 0,9604 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0343 € - 0,0381 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
33.0 mm
10.0 mm
0,0365 € - 0,0405 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.5 mm
35.0 mm
10.0 mm
0,0494 € - 0,0768 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
44.0 mm
10.5 mm
0,0655 € - 0,102 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.0 mm
56.0 mm
11.0 mm
0,0172 € - 0,0268 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,033 € - 0,0366 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.0 mm
32.0 mm
9.5 mm
0,0437 € - 0,0681 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
41.0 mm
11.0 mm
0,0207 € - 0,023 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5 mm
21.0 mm
10.5 mm
  • / 10
Suorasivuinen suojatulppa 25.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745479

Hinta-alue
0,0436 € - 0,028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 10.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745172

Hinta-alue
0,017 € - 0,0153 €

Varastotasot
5940 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 74.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745677

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    74.0 mm
  • D
    77.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    2.1/2" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 12.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745219

Hinta-alue
0,0258 € - 0,0166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 162.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745981

Hinta-alue
0,4968 € - 0,4471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    162.0 mm
  • D
    169.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 180.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746056

Hinta-alue
0,613 € - 0,5517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 202.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746100

Hinta-alue
0,739 € - 0,6651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    202.0 mm
  • D
    210.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 211.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746117

Hinta-alue
0,9604 € - 0,8643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 232.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746162

Hinta-alue
1,7416 € - 1,1196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    232.0 mm
  • D
    242.6 mm
  • h
    13.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 252.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746186

Hinta-alue
1,8501 € - 1,1893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 214.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746124

Hinta-alue
0,9604 € - 0,8643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 30.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745547

Hinta-alue
0,0381 € - 0,0343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 31.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745561

Hinta-alue
0,0405 € - 0,0365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    31.5 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 39.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745592

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0494 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    39.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 51.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745639

Hinta-alue
0,102 € - 0,0655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    51.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 13.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745233

Hinta-alue
0,0268 € - 0,0172 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 105.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745745

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 29.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745530

Hinta-alue
0,0366 € - 0,033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 36.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745585

Hinta-alue
0,0681 € - 0,0437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    36.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 17.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745325

Hinta-alue
0,023 € - 0,0207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    17.5 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR