Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Thread Sizes (All) Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Osta
0,0179 € - 0,028 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
92.0 mm
94.5 mm
9.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
91.0 mm
93.0 mm
9.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
98.0 mm
100.0 mm
10.0 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
95.0 mm
97.0 mm
9.0 mm
0,0132 € - 0,0206 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,0135 € - 0,0211 € 10000 Varastossa
7.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,0141 € - 0,0219 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
11.0 mm
7.0 mm
0,042 € - 0,0654 € 4950 Varastossa
35.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,0446 € - 0,0695 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.5 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,0455 € - 0,0709 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
0,0569 € - 0,0885 € 3500 Varastossa
45.0 mm
50.8 mm
10.6 mm
0,0669 € - 0,1041 € 2250 Varastossa
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
0,0848 € - 0,1319 € Kysy toimitusaikaa täältä
62.0 mm
68.0 mm
11.0 mm
0,0884 € - 0,1375 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
0,1101 € - 0,1713 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1282 € - 0,1994 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
0,1472 € - 0,229 € 880 Varastossa
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
0,013 € - 0,0202 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
9.5 mm
6.0 mm
  • / 10
Suorasivuinen suojatulppa 14.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745257

Hinta-alue
0,028 € - 0,0179 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 92.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744946

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    92.0 mm
  • D
    94.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 91.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744939

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    91.0 mm
  • D
    93.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 98.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744984

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    98.0 mm
  • D
    100.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 95.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745042

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    95.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 6.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745103

Hinta-alue
0,0206 € - 0,0132 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    6.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 7.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745110

Hinta-alue
0,0211 € - 0,0135 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 8.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745134

Hinta-alue
0,0219 € - 0,0141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 35.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744502

Hinta-alue
0,0654 € - 0,042 €

Varastotasot
4950 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 36.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744526

Hinta-alue
0,0695 € - 0,0446 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    36.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 37.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744533

Hinta-alue
0,0709 € - 0,0455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 45.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744595

Hinta-alue
0,0885 € - 0,0569 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    45.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.6 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 52.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744625

Hinta-alue
0,1041 € - 0,0669 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 62.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744700

Hinta-alue
0,1319 € - 0,0848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 63.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744717

Hinta-alue
0,1375 € - 0,0884 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 68.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744748

Hinta-alue
0,1713 € - 0,1101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 72.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744786

Hinta-alue
0,1994 € - 0,1282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 83.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744854

Hinta-alue
0,229 € - 0,1472 €

Varastotasot
880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 88.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744908

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 6.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745097

Hinta-alue
0,0202 € - 0,013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR