Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Thread Sizes (All) Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Osta
0,3687 € - 0,5735 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1446 € - 0,2249 € Kysy toimitusaikaa täältä
81.0 mm
85.0 mm
9.5 mm
0,2728 € - 0,4244 € Kysy toimitusaikaa täältä
121.0 mm
124.0 mm
12.0 mm
0,074 € - 0,1151 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
63.0 mm
11.5 mm
0,0115 € - 0,0128 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
6.5 mm
4.5 mm
0,0755 € - 0,1175 € Kysy toimitusaikaa täältä
57.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
2" GAS
0,1137 € - 0,1769 € 1350 Varastossa
69.0 mm
75.0 mm
10.5 mm
0,1433 € - 0,2229 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
84.0 mm
9.5 mm
DN80
0,1783 € - 0,2773 € Kysy toimitusaikaa täältä
86.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
0,0711 € - 0,1106 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
61.0 mm
11.0 mm
0,3869 € - 0,6019 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4122 € - 0,6413 € Kysy toimitusaikaa täältä
142.0 mm
146.0 mm
13.5 mm
0,4645 € - 0,5161 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1381 € - 0,2148 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0 mm
80.0 mm
10.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,015 € - 0,0233 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
12.5 mm
7.5 mm
0,0884 € - 0,1375 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
0,1101 € - 0,1713 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1282 € - 0,1994 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
  • / 10
Suorasivuinen suojatulppa 122.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745837

Hinta-alue
0,5735 € - 0,3687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 81.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744328

Hinta-alue
0,2249 € - 0,1446 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    81.0 mm
  • D
    85.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 121.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745820

Hinta-alue
0,4244 € - 0,2728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    121.0 mm
  • D
    124.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 56.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744670

Hinta-alue
0,1151 € - 0,074 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    56.0 mm
  • D
    63.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 3.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744397

Hinta-alue
0,0128 € - 0,0115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    3.0 mm
  • D
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 57.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744687

Hinta-alue
0,1175 € - 0,0755 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    57.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 69.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744755

Hinta-alue
0,1769 € - 0,1137 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    69.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 80.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744830

Hinta-alue
0,2229 € - 0,1433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    80.0 mm
  • D
    84.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN80
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 86.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744885

Hinta-alue
0,2773 € - 0,1783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    86.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 54.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744656

Hinta-alue
0,1106 € - 0,0711 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    54.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 135.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745899

Hinta-alue
0,6019 € - 0,3869 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 142.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745929

Hinta-alue
0,6413 € - 0,4122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    142.0 mm
  • D
    146.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 165.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745998

Hinta-alue
0,5161 € - 0,4645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 76.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744311

Hinta-alue
0,2148 € - 0,1381 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    76.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 89.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744915

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 99.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744991

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 9.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745165

Hinta-alue
0,0233 € - 0,015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 63.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744717

Hinta-alue
0,1375 € - 0,0884 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 68.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744748

Hinta-alue
0,1713 € - 0,1101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 72.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744786

Hinta-alue
0,1994 € - 0,1282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR