Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | D | h | Thread Sizes (All) | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0378 € - 0,0588 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.299 in
33.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0792 € - 0,1232 € | 1800 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,0933 € - 0,1451 € | 1800 Varastossa |
2.52 in
64.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,0117 € - 0,013 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
0,0279 € - 0,0434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.004 in
25.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN25
|
||
0,0363 € - 0,0565 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0453 € - 0,0706 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.476 in
37.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0602 € - 0,0936 € | 3000 Varastossa |
1.909 in
48.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0614 € - 0,0956 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,0679 € - 0,1057 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.106 in
53.5 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
0,0463 € - 0,072 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0544 € - 0,0846 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.732 in
44.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0472 € - 0,0735 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.516 in
38.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0666 € - 0,1036 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.087 in
53.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,0747 € - 0,1162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.323 in
59.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
0,0968 € - 0,1506 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
||
0,0342 € - 0,0532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.201 in
30.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
0,0402 € - 0,0625 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.358 in
34.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
0,0707 € - 0,1101 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
0,0898 € - 0,1396 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.5 in
63.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa