Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Thread Sizes (All) Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Osta
0,1209 € - 0,1881 € Kysy toimitusaikaa täältä
71.0 mm
74.5 mm
11.0 mm
0,1028 € - 0,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.0 mm
72.0 mm
10.0 mm
0,058 € - 0,0903 € 3500 Varastossa
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,1368 € - 0,2128 € 1125 Varastossa
75.0 mm
79.0 mm
9.5 mm
0,0696 € - 0,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0725 € - 0,1128 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
0,092 € - 0,1431 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1394 € - 0,2168 € Kysy toimitusaikaa täältä
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
0,1407 € - 0,2188 € Kysy toimitusaikaa täältä
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
0,1459 € - 0,2269 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
0,1137 € - 0,1769 € 1350 Varastossa
69.0 mm
75.0 mm
10.5 mm
0,1318 € - 0,205 € 1170 Varastossa
73.0 mm
76.5 mm
9.5 mm
0,142 € - 0,2209 € Kysy toimitusaikaa täältä
79.0 mm
83.0 mm
9.6 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
87.0 mm
90.5 mm
9.5 mm
3" GAS
0,0474 € - 0,0738 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
43.0 mm
10.5 mm
0,0558 € - 0,0867 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0 mm
49.0 mm
10.5 mm
0,0484 € - 0,0753 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0682 € - 0,1062 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0 mm
59.0 mm
11.0 mm
0,0765 € - 0,1191 € Kysy toimitusaikaa täältä
59.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
0,1282 € - 0,1994 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
  • / 10
Suorasivuinen suojatulppa 71.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744298

Hinta-alue
0,1881 € - 0,1209 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    71.0 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 66.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744281

Hinta-alue
0,16 € - 0,1028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    66.0 mm
  • D
    72.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 46.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744274

Hinta-alue
0,0903 € - 0,058 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.1/2" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 75.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744304

Hinta-alue
0,2128 € - 0,1368 €

Varastotasot
1125 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    75.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 53.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744649

Hinta-alue
0,1084 € - 0,0696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 55.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744663

Hinta-alue
0,1128 € - 0,0725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    55.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 63.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744724

Hinta-alue
0,1431 € - 0,092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 77.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744809

Hinta-alue
0,2168 € - 0,1394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 78.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744816

Hinta-alue
0,2188 € - 0,1407 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 82.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744847

Hinta-alue
0,2269 € - 0,1459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 69.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744755

Hinta-alue
0,1769 € - 0,1137 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    69.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 73.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744793

Hinta-alue
0,205 € - 0,1318 €

Varastotasot
1170 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    73.0 mm
  • D
    76.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 79.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744823

Hinta-alue
0,2209 € - 0,142 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    79.0 mm
  • D
    83.0 mm
  • h
    9.6 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 87.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744892

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    87.0 mm
  • D
    90.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3" GAS
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 38.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744557

Hinta-alue
0,0738 € - 0,0474 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    38.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 44.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744588

Hinta-alue
0,0867 € - 0,0558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    44.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 38.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744564

Hinta-alue
0,0753 € - 0,0484 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 53.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744632

Hinta-alue
0,1062 € - 0,0682 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    53.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 59.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744694

Hinta-alue
0,1191 € - 0,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    59.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 72.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744786

Hinta-alue
0,1994 € - 0,1282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR