Kansilukkoja käytetään yleisimmin paksujen paneelien, kuten eristepaneelien ja paksujen ovien, kanssa. Niiden mukana toimitetaan 5 mm:n kaksiteräinen pää ja kumintiiviste.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Avaimen tyyppi | Kiinnityspituus | Lukintaväli | Yhteensopiva oven paksuus enintään | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,8963 € - 26,0207 € | 307 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
15,0737 € - 28,193 € | 100 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
4,0275 € - 12,1707 € | 37 Varastossa |
8,0 mm neliöavain
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
4,3598 € - 13,1371 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
13,8963 € - 26,0207 € | 247 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
14,7061 € - 14,7061 € | 59 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
12,76 € - 23,8485 € | 175 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
4,6655 € - 14,1035 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
15,0737 € - 28,193 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
12,76 € - 23,8485 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
16,5113 € - 30,9044 € | 40 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
16,5113 € - 30,9044 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
2.677 in
68.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
5,0643 € - 15,2939 € | 19 Varastossa |
8,0 mm kolmioavain
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
4,0275 € - 12,1707 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
12,76 € - 23,8485 € | 142 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3,0 mm kaksiosainen avain
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
13,8963 € - 26,0207 € | 344 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
15,0737 € - 28,193 € | 173 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
13,8963 € - 26,0207 € | 79 Varastossa |
5,0 mm kaksiosainen avain
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa