Valikko Haku

Painoniitit

Varastossa

Snap Latch Rivets comprise of a Plunger made from Nylon 6 and a Grommet made from Polycarbonate (PC). Together they form a Snap Latch assembly for the joining and securing of panels.

To install; simply push the grommet into the removable panel and then the desired plunger into the grommet. When the panel and plunger are pushed into the fixed panel, it locks them together. Pull on the plunger to easily remove the non-fixed panel.

These handy panel fasteners are ideal for applications that require regular maintenance work. They are offered in easy-grip or mini-grip designs to suit an array of panel hole and thickness ranges.

Snap Latch Rivets are ideal for applications, such as; electrical equipment, metal enclosures, telecommunications equipment, appliances, and more.

  • Grommet and Plunger are sold separately.
  • Colors: Black and White


Series Code :SR2318

Sarjanumero: SR2318

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kiinteän paneeliaukon halkaisijat Väri Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Tyyppi Osta
0,1371 € - 0,1657 € 3872 Varastossa
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Musta
1.8 mm
8.5 mm
Läpivientikumi
0,1371 € - 0,1657 € 2244 Varastossa
Musta
Mini Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € 11248 Varastossa
Musta
Mini Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Mini Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € 1407 Varastossa
Musta
Easy Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Mini Grip -mäntä
0,0883 € - 0,1291 € 11821 Varastossa
Valkoinen
Mini Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € 2395 Varastossa
Valkoinen
Easy Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € 11495 Varastossa
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Valkoinen
2.0 mm
10.8 mm
Läpivientikumi
0,1371 € - 0,1657 € 2947 Varastossa
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Valkoinen
1.8 mm
8.5 mm
Läpivientikumi
0,0794 € - 0,1308 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Mini Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € 2806 Varastossa
Musta
Mini Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € 1986 Varastossa
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Musta
1.8 mm
8.5 mm
Läpivientikumi
0,1371 € - 0,1657 € 3367 Varastossa
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Valkoinen
2.0 mm
10.8 mm
Läpivientikumi
0,082 € - 0,1265 € 12954 Varastossa
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Valkoinen
1.2 mm
6.5 mm
Läpivientikumi
0,1371 € - 0,1657 € 75357 Varastossa
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Musta
2.0 mm
10.8 mm
Läpivientikumi
0,1371 € - 0,1657 € 91286 Varastossa
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Musta
1.8 mm
8.5 mm
Läpivientikumi
0,1371 € - 0,1657 € 15600 Varastossa
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Musta
2.0 mm
10.8 mm
Läpivientikumi
0,1371 € - 0,1657 € 1606 Varastossa
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Musta
1.2 mm
6.5 mm
Läpivientikumi
0,0958 € - 0,0958 € 34665 Varastossa
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Valkoinen
1.2 mm
6.5 mm
Läpivientikumi
  • / 2
Painosalpa Läpivientikumi 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B Musta

10171578

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
3872 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
Painosalpa Mini Grip -mäntä 1.5 mm 3.7 mm Musta

10171783

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
2244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.5 - 3.7 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    6.0 mm | 0.236 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.9 - 6.1 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Mini Grip -mäntä 2.5 mm 4.5 mm Musta

10171851

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
11248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.5 - 4.5 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    4.6 mm | 0.181 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.5 - 4.65 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-2S-B, SLG-2S-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Mini Grip -mäntä 2.0 mm 4.2 mm Valkoinen

10171844

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.0 - 4.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    6.0 mm | 0.236 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.9 - 6.1 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-2M-B, SLG-2M-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Easy Grip -mäntä 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B Musta

10171899

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
1407 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.0 - 4.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.6 mm | 0.299 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-1L-B
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Mini Grip -mäntä 1.5 mm 3.7 mm Valkoinen

10171790

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.5 - 3.7 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    6.0 mm | 0.236 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.9 - 6.1 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Mini Grip -mäntä 2.5 mm 4.5 mm Valkoinen

10171868

Hinta-alue
0,1291 € - 0,0883 €

Varastotasot
11821 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.5 - 4.5 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    4.6 mm | 0.181 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.45 - 4.65 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-2S-B, SLG-2S-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Easy Grip -mäntä 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-W Valkoinen

10171929

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
2395 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    3.0 - 5.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.6 mm | 0.299 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-2L-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Läpivientikumi 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-W Valkoinen

10171561

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
11495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.6 - 2.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Painosalpa Läpivientikumi 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-W Valkoinen

10171684

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
2947 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.5 - 3.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
Painosalpa Mini Grip -mäntä 3.0 mm 5.2 mm Musta

10171820

Hinta-alue
0,1308 € - 0,0794 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    3.0 - 5.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.6 mm | 0.299 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Mini Grip -mäntä 2.0 mm 4.0 mm Musta

10171806

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
2806 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.0 - 4.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    4.6 - 4.55 mm | 0.181 - 0.179 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.5 - 4.65 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Läpivientikumi 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-B Musta

10171677

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
1986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.5 - 3.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
Painosalpa Läpivientikumi 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-W Valkoinen

10171622

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
3367 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.5 - 3.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Painosalpa Läpivientikumi 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-W Valkoinen

10171608

Hinta-alue
0,1265 € - 0,082 €

Varastotasot
12954 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.6 - 2.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.5 - 4.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
Painosalpa Läpivientikumi 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-B Musta

10171554

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
75357 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.6 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Painosalpa Läpivientikumi 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-B Musta

10171639

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
91286 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.6 - 2.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
Painosalpa Läpivientikumi 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-B Musta

10171615

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
15600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.5 - 3.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Painosalpa Läpivientikumi 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-B Musta

10171592

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
1606 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.6 - 2.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.5 - 4.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
Painosalpa Läpivientikumi 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-W Valkoinen

10171660

Hinta-alue
0,0958 € - 0,0958 €

Varastotasot
34665 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.5 - 3.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.5 - 4.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm