Valikko Haku

Painosalpa Läpivientikumi 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-W Valkoinen

Polykargonaattiholkki käytettäväksi vastaavan nailonisen männän kanssa (myydään erikseen). Tuottaa painosalpaniittikokoonpanon kahden paneelin kiinnitykseen. Suunniteltu nopeaa ja helppoa manuaalista asennusta ja irrottamista silmällä pitäen, ja ne ovat napsautettavissa helposti kiinni ja irti. Sopivat erinomaisesti kohteisiin, jotka vaativat huoltotöitä.
Essentra tuotenumero:

10171561

Valmistajan tuotenumero:

SLG-1L-W

11495 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1657 €
5000 - 9999 0,1529 €
10000 - 19999 0,1458 €
20000 + 0,1371 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

165,70 €

1000 x 0,1657 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiinteän paneeliaukon halkaisijat 8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Yhteensopivat ovenpaksuudet 1.6 - 2.0 mm
Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat 7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
Yhteensopivat aukon halkaisijat 7.5 - 7.7 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Kannan läpimitta 10.8 mm
Ankkurin pituus 9.0 mm
Yhteensopivat osanumerot (kaikki) SLPL-1L-W
Niittityyppi Kaksiosainen painoniitti
Tyyppi Läpivientikumi
Koko materiaali Polykarbonaatti
Väri Valkoinen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä