Valikko Haku

Painoniitit

Varastossa

Snap Latch Rivets comprise of a Plunger made from Nylon 6 and a Grommet made from Polycarbonate (PC). Together they form a Snap Latch assembly for the joining and securing of panels.

To install; simply push the grommet into the removable panel and then the desired plunger into the grommet. When the panel and plunger are pushed into the fixed panel, it locks them together. Pull on the plunger to easily remove the non-fixed panel.

These handy panel fasteners are ideal for applications that require regular maintenance work. They are offered in easy-grip or mini-grip designs to suit an array of panel hole and thickness ranges.

Snap Latch Rivets are ideal for applications, such as; electrical equipment, metal enclosures, telecommunications equipment, appliances, and more.

  • Grommet and Plunger are sold separately.
  • Colors: Black and White


Series Code :SR2318

Sarjanumero: SR2318

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kiinteän paneeliaukon halkaisijat Väri Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Tyyppi Osta
0,1371 € - 0,1657 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Valkoinen
1.8 mm
8.5 mm
Läpivientikumi
0,1371 € - 0,1657 € 27950 Varastossa
Musta
Mini Grip -mäntä
10171776 0,1371 € - 0,1657 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Mini Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Mini Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € 5152 Varastossa
Musta
Easy Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € 1407 Varastossa
Musta
Easy Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € 13123 Varastossa
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Musta
1.2 mm
6.5 mm
Läpivientikumi
0,0958 € - 0,0958 € 34665 Varastossa
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Valkoinen
1.2 mm
6.5 mm
Läpivientikumi
0,1371 € - 0,1657 € 81700 Varastossa
Musta
Mini Grip -mäntä
0,0794 € - 0,1308 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Mini Grip -mäntä
0,0883 € - 0,1291 € 26470 Varastossa
Valkoinen
Mini Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € 9081 Varastossa
Valkoinen
Easy Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € 882 Varastossa
Musta
Mini Grip -mäntä
0,145 € - 0,2722 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Mini Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € 11495 Varastossa
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Valkoinen
2.0 mm
10.8 mm
Läpivientikumi
0,1371 € - 0,1657 € 2947 Varastossa
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Valkoinen
1.8 mm
8.5 mm
Läpivientikumi
0,1371 € - 0,1657 € 2806 Varastossa
Musta
Mini Grip -mäntä
0,082 € - 0,1265 € 12954 Varastossa
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Valkoinen
1.2 mm
6.5 mm
Läpivientikumi
0,1371 € - 0,1657 € 91286 Varastossa
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Musta
1.8 mm
8.5 mm
Läpivientikumi
0,1371 € - 0,1657 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Mini Grip -mäntä
  • / 2
Painosalpa Läpivientikumi 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-W Valkoinen

10171646

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.6 - 2.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
Painosalpa Mini Grip -mäntä 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B Musta

10171769

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
27950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.0 - 4.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.5 - 7.6 mm | 0.295 - 0.299 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-1L-B
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Mini Grip -mäntä 2.0 mm 4.2 mm Valkoinen

10171776

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.0 - 4.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.6 mm | 0.299 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-1L-B, SLG-1L-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Mini Grip -mäntä 3.0 mm 5.2 mm Valkoinen

10171882

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    3.0 - 5.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    6.0 mm | 0.236 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.9 - 6.1 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-3M-B, SLG-3M-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Easy Grip -mäntä 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-B Musta

10171912

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
5152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    3.0 - 5.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.6 mm | 0.299 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-2L-B
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Easy Grip -mäntä 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B Musta

10171899

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
1407 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.0 - 4.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.6 mm | 0.299 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-1L-B
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Läpivientikumi 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-B Musta

10171653

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
13123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.5 - 3.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.5 - 4.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
Painosalpa Läpivientikumi 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-W Valkoinen

10171660

Hinta-alue
0,0958 € - 0,0958 €

Varastotasot
34665 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.5 - 3.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.5 - 4.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
Painosalpa Mini Grip -mäntä 2.0 mm 4.2 mm Musta

10171837

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
81700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.0 - 4.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    6.0 mm | 0.236 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.9 - 6.1 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-2M-B, SLG-2M-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Mini Grip -mäntä 3.0 mm 5.2 mm Musta

10171820

Hinta-alue
0,1308 € - 0,0794 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    3.0 - 5.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.6 mm | 0.299 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Mini Grip -mäntä 2.0 mm 4.0 mm Valkoinen

10171813

Hinta-alue
0,1291 € - 0,0883 €

Varastotasot
26470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.0 - 4.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    4.6 - 4.55 mm | 0.181 - 0.179 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.5 - 4.65 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Easy Grip -mäntä 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-W Valkoinen

10171905

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
9081 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.0 - 4.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.6 mm | 0.299 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-1L-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Mini Grip -mäntä 3.0 mm 5.2 mm Musta

10171875

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
882 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    3.0 - 5.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    6.0 mm | 0.236 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.9 - 6.1 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-3M-B, SLG-3M-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Mini Grip -mäntä 3.0 mm 5.2 mm Valkoinen

10561997

Hinta-alue
0,2722 € - 0,145 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    3.0 - 5.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.6 mm | 0.299 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Läpivientikumi 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-W Valkoinen

10171561

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
11495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.6 - 2.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Painosalpa Läpivientikumi 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-W Valkoinen

10171684

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
2947 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.5 - 3.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
Painosalpa Mini Grip -mäntä 2.0 mm 4.0 mm Musta

10171806

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
2806 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.0 - 4.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    4.6 - 4.55 mm | 0.181 - 0.179 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.5 - 4.65 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Läpivientikumi 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-W Valkoinen

10171608

Hinta-alue
0,1265 € - 0,082 €

Varastotasot
12954 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.6 - 2.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.5 - 4.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
Painosalpa Läpivientikumi 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-B Musta

10171639

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
91286 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.6 - 2.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
Painosalpa Mini Grip -mäntä 2.0 mm 4.2 mm Valkoinen

10171844

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.0 - 4.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    6.0 mm | 0.236 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.9 - 6.1 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-2M-B, SLG-2M-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti