Valikko Haku

Painosalpa Easy Grip -mäntä 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-B Musta

Nailon 6/6:sta valmistettu mäntä, jota käytetään vastaavan polykargonaattiholkin kanssa (myydään erikseen). Tuottaa painosalpaniittikokoonpanon kahden paneelin kiinnitykseen. Suunniteltu nopeaa ja helppoa manuaalista asennusta ja irrottamista silmällä pitäen, ja ne ovat napsautettavissa helposti kiinni ja irti. Sopivat erinomaisesti kohteisiin, jotka vaativat huoltotöitä.
Essentra tuotenumero:

10171912

Valmistajan tuotenumero:

SLPL-2L-B

5152 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1657 €
5000 - 9999 0,1529 €
10000 - 19999 0,1458 €
20000 + 0,1371 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

165,70 €

1000 x 0,1657 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat ovenpaksuudet 3.0 - 5.2 mm
Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat 7.6 mm | 0.299 in
Yhteensopivat aukon halkaisijat 7.5 - 7.7 mm
Yhteensopivat osanumerot (kaikki) SLG-2L-B
Niittityyppi Kaksiosainen painoniitti
Tyyppi Easy Grip -mäntä
Koko materiaali Nailon 6/6
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä