Valikko Haku

Painoniitit

Varastossa

Snap Latch Rivets comprise of a Plunger made from Nylon 6 and a Grommet made from Polycarbonate (PC). Together they form a Snap Latch assembly for the joining and securing of panels.

To install; simply push the grommet into the removable panel and then the desired plunger into the grommet. When the panel and plunger are pushed into the fixed panel, it locks them together. Pull on the plunger to easily remove the non-fixed panel.

These handy panel fasteners are ideal for applications that require regular maintenance work. They are offered in easy-grip or mini-grip designs to suit an array of panel hole and thickness ranges.

Snap Latch Rivets are ideal for applications, such as; electrical equipment, metal enclosures, telecommunications equipment, appliances, and more.

  • Grommet and Plunger are sold separately.
  • Colors: Black and White


Series Code :SR2318

Sarjanumero: SR2318

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kiinteän paneeliaukon halkaisijat Väri Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Tyyppi Osta
0,1371 € - 0,1657 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Mini Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € 1606 Varastossa
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Musta
1.2 mm
6.5 mm
Läpivientikumi
0,1371 € - 0,1657 € 11248 Varastossa
Musta
Mini Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € 60357 Varastossa
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Musta
2.0 mm
10.8 mm
Läpivientikumi
0,1371 € - 0,1657 € 953 Varastossa
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Valkoinen
1.8 mm
8.5 mm
Läpivientikumi
0,1371 € - 0,1657 € 3367 Varastossa
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Valkoinen
2.0 mm
10.8 mm
Läpivientikumi
0,1371 € - 0,1657 € 93286 Varastossa
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Musta
1.8 mm
8.5 mm
Läpivientikumi
0,1371 € - 0,1657 € 2947 Varastossa
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Valkoinen
1.8 mm
8.5 mm
Läpivientikumi
0,1371 € - 0,1657 € 11495 Varastossa
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Valkoinen
2.0 mm
10.8 mm
Läpivientikumi
0,0794 € - 0,1308 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Mini Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € 2806 Varastossa
Musta
Mini Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Mini Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € 2986 Varastossa
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Musta
1.8 mm
8.5 mm
Läpivientikumi
0,1371 € - 0,1657 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Valkoinen
1.8 mm
8.5 mm
Läpivientikumi
0,1371 € - 0,1657 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Mini Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € 6152 Varastossa
Musta
Easy Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € 28950 Varastossa
Musta
Mini Grip -mäntä
0,1371 € - 0,1657 € 9081 Varastossa
Valkoinen
Easy Grip -mäntä
0,145 € - 0,2722 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Mini Grip -mäntä
0,0883 € - 0,1291 € 26470 Varastossa
Valkoinen
Mini Grip -mäntä
  • / 2
Painosalpa Mini Grip -mäntä 2.0 mm 4.2 mm Valkoinen

10171844

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.0 - 4.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    6.0 mm | 0.236 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.9 - 6.1 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-2M-B, SLG-2M-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Läpivientikumi 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-B Musta

10171592

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
1606 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.6 - 2.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.5 - 4.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
Painosalpa Mini Grip -mäntä 2.5 mm 4.5 mm Musta

10171851

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
11248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.5 - 4.5 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    4.6 mm | 0.181 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.5 - 4.65 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-2S-B, SLG-2S-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Läpivientikumi 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-B Musta

10171554

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
60357 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.6 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Painosalpa Läpivientikumi 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B Valkoinen

10171585

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
Painosalpa Läpivientikumi 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-W Valkoinen

10171622

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
3367 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.5 - 3.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Painosalpa Läpivientikumi 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-B Musta

10171639

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
93286 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.6 - 2.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
Painosalpa Läpivientikumi 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-W Valkoinen

10171684

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
2947 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.5 - 3.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
Painosalpa Läpivientikumi 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-W Valkoinen

10171561

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
11495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.6 - 2.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Painosalpa Mini Grip -mäntä 3.0 mm 5.2 mm Musta

10171820

Hinta-alue
0,1308 € - 0,0794 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    3.0 - 5.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.6 mm | 0.299 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Mini Grip -mäntä 2.0 mm 4.0 mm Musta

10171806

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
2806 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.0 - 4.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    4.6 - 4.55 mm | 0.181 - 0.179 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.5 - 4.65 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Mini Grip -mäntä 1.5 mm 3.7 mm Valkoinen

10171790

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.5 - 3.7 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    6.0 mm | 0.236 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.9 - 6.1 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Läpivientikumi 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-B Musta

10171677

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
2986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.5 - 3.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
Painosalpa Läpivientikumi 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-W Valkoinen

10171646

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinteän paneeliaukon halkaisijat
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    1.6 - 2.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.0 - 6.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
Painosalpa Mini Grip -mäntä 3.0 mm 5.2 mm Valkoinen

10171882

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    3.0 - 5.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    6.0 mm | 0.236 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.9 - 6.1 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-3M-B, SLG-3M-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Easy Grip -mäntä 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-B Musta

10171912

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
6152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    3.0 - 5.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.6 mm | 0.299 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-2L-B
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Mini Grip -mäntä 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B Musta

10171769

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
28950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.0 - 4.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.5 - 7.6 mm | 0.295 - 0.299 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-1L-B
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Easy Grip -mäntä 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-W Valkoinen

10171905

Hinta-alue
0,1657 € - 0,1371 €

Varastotasot
9081 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.0 - 4.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.6 mm | 0.299 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-1L-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Mini Grip -mäntä 3.0 mm 5.2 mm Valkoinen

10561997

Hinta-alue
0,2722 € - 0,145 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    3.0 - 5.2 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    7.6 mm | 0.299 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.5 - 7.7 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti
Painosalpa Mini Grip -mäntä 2.0 mm 4.0 mm Valkoinen

10171813

Hinta-alue
0,1291 € - 0,0883 €

Varastotasot
26470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    2.0 - 4.0 mm
  • Irrotettavan paneeliaukon halkaisijat
    4.6 - 4.55 mm | 0.181 - 0.179 in
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.5 - 4.65 mm
  • Yhteensopivat osanumerot (kaikki)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Niittityyppi
    Kaksiosainen painoniitti