Valikko Haku

Painoniitit - romix

Varastossa

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Sarjanumero: SR2324

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
306 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän maksimihalkaisija Väri Materiaali Kannan läpimitta Paneelin enimmäispaksuus Ankkurin pituus Osta
0,1866 € - 0,341 € 6709 Varastossa
4 mm
Väritön
Nailon
9.1 mm
6.0 mm
11 mm
0,1768 € - 0,3227 € Kysy toimitusaikaa täältä
3 mm
Musta
Nailon
6 mm
6.3 mm
7.8 mm
0,2778 € - 0,4504 € Kysy toimitusaikaa täältä
4 mm
Musta
Nailon
9.5 mm
8.0 mm
13.5 mm
0,2203 € - 0,268 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Musta
Nailon
12 mm
4.3 mm
8.6 mm
0,3185 € - 0,5178 € 260 Varastossa
4.8 mm
Väritön
Nailon
19 mm
8.0 mm
12.2 mm
0,289 € - 0,4687 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Väritön
Nailon
13 mm
14.2 mm
19.7 mm
0,2273 € - 0,2778 € 4740 Varastossa
4.0 mm
Musta
Nailon
16 mm
7.2 mm
11.1 mm
0,602 € - 0,9472 € 2282 Varastossa
6 mm
Väritön
Nailon
25.4 mm
31.8 mm
36.6 mm
0,1992 € - 0,2441 € 64290 Varastossa
4 mm
Musta
Nailon
8 mm
4.3 mm
8.6 mm
0,2006 € - 0,2441 € 15902 Varastossa
4 mm
Musta
Nailon
8 mm
7.2 mm
11.1 mm
0,1391 € - 0,1718 € 1000 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
16 mm
5.7 mm
15 mm
0,2315 € - 0,2834 € 2028 Varastossa
7 mm
Musta
Nailon
15 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,2441 € - 0,2975 € 10052 Varastossa
7.1 mm
Musta
Nailon
16 mm
10.7 mm
15 mm
0,2034 € - 0,3718 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Väritön
Nailon
11 mm
10.0 mm
16.3 mm
0,1259 € - 0,1554 € 238 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Nailon
4.8 mm
1.9 mm
4.8 mm
0,2245 € - 0,2736 € 4380 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
12 mm
4.3 mm
8.6 mm
0,6244 € - 0,9865 € 2537 Varastossa
6 mm
Musta
Nailon
25.4 mm
31.8 mm
36.6 mm
0,2203 € - 0,268 € 49895 Varastossa
4.0 mm
Musta
Nailon
12 mm
7.2 mm
11.1 mm
0,2217 € - 0,2722 € 86986 Varastossa
4.8 mm
Musta
Nailon
12 mm
10.7 mm
15 mm
0,2273 € - 0,2778 € 2870 Varastossa
4.8 mm
Musta
Nailon
16 mm
4.3 mm
8.6 mm
  • / 16
Painoniitti Nailon Väritön

10217979

Hinta-alue
0,341 € - 0,1866 €

Varastotasot
6709 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11 mm
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    4.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10217566

Hinta-alue
0,3227 € - 0,1768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.8 mm
  • Kannan läpimitta
    6 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.3 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    3.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10217627

Hinta-alue
0,4504 € - 0,2778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    8.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    4.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164341

Hinta-alue
0,268 € - 0,2203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.6 mm
  • Kannan läpimitta
    12 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.3 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10218037

Hinta-alue
0,5178 € - 0,3185 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.2 mm
  • Kannan läpimitta
    19 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    8.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    4.8 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10218075

Hinta-alue
0,4687 € - 0,289 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19.7 mm
  • Kannan läpimitta
    13 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    14.2 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    5.5 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164389

Hinta-alue
0,2778 € - 0,2273 €

Varastotasot
4740 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    7.2 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10217801

Hinta-alue
0,9472 € - 0,602 €

Varastotasot
2282 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    36.6 mm
  • Kannan läpimitta
    25.4 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    31.8 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    6.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10022726

Hinta-alue
0,2441 € - 0,1992 €

Varastotasot
64290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.3 mm
Painoniitti Nailon Musta

10022702

Hinta-alue
0,2441 € - 0,2006 €

Varastotasot
15902 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    7.2 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164464

Hinta-alue
0,1718 € - 0,1391 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    5.7 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    6.4 mm
Kuusipuuniitti Nailon Musta

10000717

Hinta-alue
0,2834 € - 0,2315 €

Varastotasot
2028 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14.5 mm
  • Kannan läpimitta
    15 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164549

Hinta-alue
0,2975 € - 0,2441 €

Varastotasot
10052 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    10.7 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10217672

Hinta-alue
0,3718 € - 0,2034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16.3 mm
  • Kannan läpimitta
    11 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    10.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    4.8 mm
Kuusipuuniitti Nailon Väritön

10016572

Hinta-alue
0,1554 € - 0,1259 €

Varastotasot
238 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.8 mm
  • Kannan läpimitta
    4.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.9 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    3.2 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164488

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2245 €

Varastotasot
4380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.6 mm
  • Kannan läpimitta
    12 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.3 mm
Painoniitti Nailon Musta

10217818

Hinta-alue
0,9865 € - 0,6244 €

Varastotasot
2537 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    36.6 mm
  • Kannan läpimitta
    25.4 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    31.8 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    6.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164372

Hinta-alue
0,268 € - 0,2203 €

Varastotasot
49895 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    7.2 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164310

Hinta-alue
0,2722 € - 0,2217 €

Varastotasot
86986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15 mm
  • Kannan läpimitta
    12 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    5.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    10.7 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164358

Hinta-alue
0,2778 € - 0,2273 €

Varastotasot
2870 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.6 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.3 mm