Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Sarjanumero: SR2324
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän maksimihalkaisija | Väri | Materiaali | Kannan läpimitta | Paneelin enimmäispaksuus | Ankkurin pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3564 € - 0,3788 € | 49000 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1201 € - 0,1669 € | 17626 Varastossa |
0.228 in
5.8 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19 mm
|
||
| 0,1992 € - 0,3634 € | 22573 Varastossa |
0.130 in
3.3 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.394 in
10 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
||
| 0,1838 € - 0,3367 € | 706 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,3227 € | 10305 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.669 in
17 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,2806 € | 22856 Varastossa |
0.118 in
3 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,2554 € - 0,4153 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,202 € - 0,369 € | 7200 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.669 in
17 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,2315 € - 0,2834 € | 2000 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.315 in
8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,2526 € - 0,3087 € | 131 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2287 € - 0,2806 € | 2898 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,1992 € - 0,2441 € | 64290 Varastossa |
0.157 in
4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.315 in
8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 0,2385 € - 0,2904 € | 20 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2399 € - 0,2932 € | 46 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.472 in
12 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,3227 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.236 in
6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,2624 € - 0,4238 € | 19 Varastossa |
0.187 in
4.7 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.433 in
11 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,2652 € | 183350 Varastossa |
0.188 in
4.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.315 in
8 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2203 € - 0,268 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.472 in
12 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 0,2133 € - 0,261 € | 2000 Varastossa |
0.25 in
6.35 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
||
| 0,2315 € - 0,2834 € | 8000 Varastossa |
0.197 in
5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.832 in
21.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa