10022696
RBF-4.8-11.1-8
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2652 € |
| 5000 - 9999 | 0,2469 € |
| 10000 + | 0,2161 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankkurin pituus | 0.437 in |
|---|---|
| Ankkurin pituus | 11.1 mm |
| Kannan läpimitta | 0.315 in |
| Kannan läpimitta | 8 mm |
| Kannan korkeus | 1 mm |
| Kannan korkeus | 0.039 in |
| Paneelin vähimmäispaksuus | 2.1 mm |
| Paneelin vähimmäispaksuus | 0.083 in |
| Paneelin enimmäispaksuus | 0.283 in |
| Paneelin enimmäispaksuus | 7.2 mm |
| Reiän minimihalkaisija | 0.189 in |
| Reiän minimihalkaisija | 4.8 mm |
| Reiän maksimihalkaisija | 0.188 in |
| Reiän maksimihalkaisija | 4.8 mm |
| Väri | Musta |
| Materiaali | Nailon |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa