Valikko Haku

Painoniitit - romix

Varastossa

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Sarjanumero: SR2324

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
306 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän maksimihalkaisija Väri Materiaali Kannan läpimitta Paneelin enimmäispaksuus Ankkurin pituus Osta
0,1179 € - 0,1456 € 4000 Varastossa
7.9 mm
Musta
Nailon
22.2 mm
19.1 mm
22.7 mm
0,2062 € - 0,2546 € 487 Varastossa
7.9 mm
Musta
Nailon
22.2 mm
38.1 mm
42.4 mm
0,1154 € - 0,1425 € 17 Varastossa
9.5 mm
Musta
Nailon
25.4 mm
9.5 mm
14.5 mm
0,0583 € - 0,0705 € 26960 Varastossa
3.0 mm
Musta
Nailon
8.4 mm
6.0 mm
7.6 mm
0,1064 € - 0,1313 € 22026 Varastossa
7.9 mm
Musta
Nailon
22.2 mm
9.5 mm
13.4 mm
0,1096 € - 0,1354 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Musta
Nailon
22.2 mm
22.2 mm
26.3 mm
0,2119 € - 0,2616 € 1459 Varastossa
7.9 mm
Musta
Nailon
22.1 mm
44.5 mm
49 mm
0,1187 € - 0,1466 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
Musta
Nailon
25.4 mm
12.7 mm
17.5 mm
0,1064 € - 0,1313 € 39025 Varastossa
7.9 mm
Musta
Nailon
22.5 mm
12.7 mm
17 mm
0,2499 € - 0,3085 € 3986 Varastossa
9.5 mm
Musta
Nailon
25.4 mm
25.4 mm
30.4 mm
0,1097 € - 0,1327 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Musta
Nailon
11.2 mm
10.0 mm
12.2 mm
0,072 € - 0,0888 € 135935 Varastossa
6.0 mm
Musta
Nailon
16.8 mm
6.0 mm
9.3 mm
0,1171 € - 0,1445 € 1700 Varastossa
7.1 mm
Musta
Nailon
20 mm
38.1 mm
41.9 mm
0,1064 € - 0,1313 € 2074 Varastossa
7.9 mm
Musta
Nailon
22.2 mm
12.7 mm
16.6 mm
0,1237 € - 0,1527 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Musta
Nailon
22.2 mm
25.4 mm
29.5 mm
0,127 € - 0,1568 € 1700 Varastossa
6.0 mm
Musta
Nailon
16.8 mm
50.0 mm
53.7 mm
0,0333 € - 0,0412 € 5000 Varastossa
3.2 mm
Musta
Nailon
8.7 mm
9.5 mm
11.6 mm
0,0332 € - 0,041 € 17735 Varastossa
3.2 mm
Musta
Nailon
8.7 mm
6.4 mm
8.2 mm
0,0332 € - 0,041 € 8643 Varastossa
4.8 mm
Musta
Nailon
12.7 mm
6.4 mm
8.8 mm
0,0641 € - 0,0791 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Musta
Nailon
12.7 mm
19.1 mm
21.5 mm
  • / 16
Painoniitti Nailon Musta

10224793

Hinta-alue
0,1456 € - 0,1179 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    22.7 mm
  • Kannan läpimitta
    22.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    19.1 mm
Painoniitti Nailon Musta

10224830

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2062 €

Varastotasot
487 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    42.4 mm
  • Kannan läpimitta
    22.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    38.1 mm
Painoniitti Nailon Musta

10224878

Hinta-alue
0,1425 € - 0,1154 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14.5 mm
  • Kannan läpimitta
    25.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    9.5 mm
Painoniitti Nailon Musta

10223932

Hinta-alue
0,0705 € - 0,0583 €

Varastotasot
26960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10224762

Hinta-alue
0,1313 € - 0,1064 €

Varastotasot
22026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.4 mm
  • Kannan läpimitta
    22.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    9.5 mm
Painoniitti Nailon Musta

10224809

Hinta-alue
0,1354 € - 0,1096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    26.3 mm
  • Kannan läpimitta
    22.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    22.2 mm
Painoniitti Nailon Musta

10224847

Hinta-alue
0,2616 € - 0,2119 €

Varastotasot
1459 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    49 mm
  • Kannan läpimitta
    22.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    44.5 mm
Painoniitti Nailon Musta

10224885

Hinta-alue
0,1466 € - 0,1187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    17.5 mm
  • Kannan läpimitta
    25.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    12.7 mm
Painoniitti Nailon Musta

10224854

Hinta-alue
0,1313 € - 0,1064 €

Varastotasot
39025 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    17 mm
  • Kannan läpimitta
    22.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    12.7 mm
Painoniitti Nailon Musta

10224892

Hinta-alue
0,3085 € - 0,2499 €

Varastotasot
3986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    30.4 mm
  • Kannan läpimitta
    25.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    25.4 mm
Painoniitti Nailon Musta

10223963

Hinta-alue
0,1327 € - 0,1097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.2 mm
  • Kannan läpimitta
    11.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    10.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10224007

Hinta-alue
0,0888 € - 0,072 €

Varastotasot
135935 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.3 mm
  • Kannan läpimitta
    16.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10224731

Hinta-alue
0,1445 € - 0,1171 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    41.9 mm
  • Kannan läpimitta
    20 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    38.1 mm
Painoniitti Nailon Musta

10224779

Hinta-alue
0,1313 € - 0,1064 €

Varastotasot
2074 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16.6 mm
  • Kannan läpimitta
    22.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    12.7 mm
Painoniitti Nailon Musta

10224816

Hinta-alue
0,1527 € - 0,1237 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    29.5 mm
  • Kannan läpimitta
    22.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    25.4 mm
Painoniitti Nailon Musta

10224021

Hinta-alue
0,1568 € - 0,127 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    53.7 mm
  • Kannan läpimitta
    16.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    50.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10224472

Hinta-alue
0,0412 € - 0,0333 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    9.5 mm
Painoniitti Nailon Musta

10224465

Hinta-alue
0,041 € - 0,0332 €

Varastotasot
17735 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.2 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
Painoniitti Nailon Musta

10224489

Hinta-alue
0,041 € - 0,0332 €

Varastotasot
8643 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.8 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
Painoniitti Nailon Musta

10224526

Hinta-alue
0,0791 € - 0,0641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    21.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    19.1 mm