Valikko Haku

Painoniitit - napsautettavat

Varastossa

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Series Code :SR2316

Sarjanumero: SR2316

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
149 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Tapin pituus Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1235 € - 0,1288 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0909 € - 0,0967 € 173674 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1116 € - 0,1162 € 178000 Varastossa
Musta
Nailon 6
2.2 mm
9.0 mm
6.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0768 € - 0,0768 € 69576 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1044 € - 0,1044 € 49922 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0988 € - 0,0988 € 472166 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,3518 € - 0,3765 € 31000 Varastossa
Vaaleanruskea
Nailon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
5.0 - 6.5 mm
3.6 - 3.2 mm
0,0742 € - 0,0742 € 51011 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1266 € - 0,1266 € 25000 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1301 € - 0,1301 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0966 € - 0,0966 € 188277 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1116 € - 0,1162 € 9444 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
2.2 mm
9.0 mm
8.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1307 € - 0,1361 € 42026 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0794 € - 0,0844 € 30315 Varastossa
Musta
Nailon 6
9.0 mm
9.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0749 € - 0,0797 € 130711 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0772 € - 0,0821 € 77193 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0909 € - 0,0909 € 177256 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
10173060 0,0988 € - 0,0988 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0821 € - 0,0821 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1041 € - 0,1107 € 51777 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • / 8
N/A Valkoinen 4.3 mm 5.2 mm (PT)

10172674

Hinta-alue
0,1288 € - 0,1235 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.4 mm
  • Tapin pituus
    7.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 3.4 mm 4.3 mm (PT)

10172650

Hinta-alue
0,0967 € - 0,0909 €

Varastotasot
173674 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173183

Hinta-alue
0,1162 € - 0,1116 €

Varastotasot
178000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Musta 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172704

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0768 €

Varastotasot
69576 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Tapin pituus
    5.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10173091

Hinta-alue
0,1044 € - 0,1044 €

Varastotasot
49922 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173046

Hinta-alue
0,0988 € - 0,0988 €

Varastotasot
472166 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Vaaleanruskea 5.0 mm 6.5 mm (PT)

10173527

Hinta-alue
0,3765 € - 0,3518 €

Varastotasot
31000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.6 - 3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.0 - 6.5 mm
N/A Valkoinen 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172711

Hinta-alue
0,0742 € - 0,0742 €

Varastotasot
51011 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Tapin pituus
    5.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173220

Hinta-alue
0,1266 € - 0,1266 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Tapin pituus
    10.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10173121

Hinta-alue
0,1301 € - 0,1301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.0 mm
  • Tapin pituus
    14.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Valkoinen 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173077

Hinta-alue
0,0966 € - 0,0966 €

Varastotasot
188277 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Valkoinen 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173190

Hinta-alue
0,1162 € - 0,1116 €

Varastotasot
9444 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pituus
    8.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Musta 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173268

Hinta-alue
0,1361 € - 0,1307 €

Varastotasot
42026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.5 mm
  • Tapin pituus
    12.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172926

Hinta-alue
0,0844 € - 0,0794 €

Varastotasot
30315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Valkoinen 2.1 mm 3.0 mm (PT)

10172896

Hinta-alue
0,0797 € - 0,0749 €

Varastotasot
130711 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 2.1 mm 3.0 mm (PT)

10172889

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0772 €

Varastotasot
77193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173022

Hinta-alue
0,0909 € - 0,0909 €

Varastotasot
177256 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Musta 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173060

Hinta-alue
0,0988 € - 0,0988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Musta 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172902

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0821 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Musta 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173169

Hinta-alue
0,1107 € - 0,1041 €

Varastotasot
51777 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm