10173121
SR-4120B
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 + | 0,1301 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankkurin pituus | 0.472 in |
|---|---|
| Ankkurin pituus | 12.0 mm |
| Tapin pituus | 0.551 in |
| Tapin pituus | 14.0 mm |
| Tapin pään halkaisija | 0.315 in |
| Tapin pään halkaisija | 8.0 mm |
| Tapin pään korkeus | 0.071 in |
| Tapin pään korkeus | 1.8 mm |
| Kannan läpimitta | 0.197 in |
| Kannan läpimitta | 5.0 mm |
| Kannan korkeus | 0.055 in |
| Kannan korkeus | 1.4 mm |
| Yhteensopivat aukon halkaisijat | 4.1 - 4.2 mm |
| Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.161 - 0.165 in |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 9.0 - 10.5 mm |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.354 - 0.413 in |
| Irrotusvoima | 20.0 kg |
| Irrotusvoima | 20.0 kg |
| Väri | Musta |
| Koko materiaali | Nailon 6 |
| Niittityyppi | Säppi |
| Niitin kannan muoto | Pyöreä |
| Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa