Valikko Haku

Painoniitit - napsautettavat

Varastossa

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Series Code :SR2316

Sarjanumero: SR2316

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
149 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Tapin pituus Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,0768 € - 0,0768 € 36576 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1266 € - 0,1266 € 53959 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1307 € - 0,1361 € 64026 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0909 € - 0,0967 € 8830 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1301 € - 0,1301 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0909 € - 0,0967 € 133674 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1116 € - 0,1162 € 309000 Varastossa
Musta
Nailon 6
2.2 mm
9.0 mm
6.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0966 € - 0,0966 € 364277 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1381 € - 0,1438 € 205337 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
0,0742 € - 0,0742 € 15000 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0867 € - 0,0867 € 301442 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0927 € - 0,0985 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1263 € - 0,1317 € 39750 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0864 € - 0,092 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1235 € - 0,1288 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0907 € - 0,0907 € 6000 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0792 € - 0,0792 € 232310 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1235 € - 0,1288 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0821 € - 0,0821 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1002 € - 0,1065 € 136834 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • / 8
N/A Musta 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172704

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0768 €

Varastotasot
36576 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Tapin pituus
    5.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173220

Hinta-alue
0,1266 € - 0,1266 €

Varastotasot
53959 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Tapin pituus
    10.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173268

Hinta-alue
0,1361 € - 0,1307 €

Varastotasot
64026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.5 mm
  • Tapin pituus
    12.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172636

Hinta-alue
0,0967 € - 0,0909 €

Varastotasot
8830 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.8 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10173121

Hinta-alue
0,1301 € - 0,1301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.0 mm
  • Tapin pituus
    14.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Valkoinen 3.4 mm 4.3 mm (PT)

10172650

Hinta-alue
0,0967 € - 0,0909 €

Varastotasot
133674 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173183

Hinta-alue
0,1162 € - 0,1116 €

Varastotasot
309000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Valkoinen 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173077

Hinta-alue
0,0966 € - 0,0966 €

Varastotasot
364277 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 2.5 mm 4.0 mm (PT)

10173282

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1381 €

Varastotasot
205337 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    12.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172711

Hinta-alue
0,0742 € - 0,0742 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Tapin pituus
    5.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173039

Hinta-alue
0,0867 € - 0,0867 €

Varastotasot
301442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Musta 3.4 mm 4.3 mm (PT)

10172643

Hinta-alue
0,0985 € - 0,0927 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10173244

Hinta-alue
0,1317 € - 0,1263 €

Varastotasot
39750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.5 mm
  • Tapin pituus
    10.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172988

Hinta-alue
0,092 € - 0,0864 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    9.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Valkoinen 4.3 mm 5.2 mm (PT)

10172674

Hinta-alue
0,1288 € - 0,1235 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.4 mm
  • Tapin pituus
    7.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 5.1 mm 6.0 mm (PT)

10172698

Hinta-alue
0,0907 € - 0,0907 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pituus
    7.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10172728

Hinta-alue
0,0792 € - 0,0792 €

Varastotasot
232310 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 5.1 mm 6.0 mm (PT)

10172681

Hinta-alue
0,1288 € - 0,1235 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pituus
    7.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173015

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0821 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 1.5 mm 2.5 mm (PT)

10173145

Hinta-alue
0,1065 € - 0,1002 €

Varastotasot
136834 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm