Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1478 € |
5000 - 9999 | 0,1369 € |
10000 - 24999 | 0,1214 € |
25000 + | 0,0985 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 5.0 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.197 in |
Pin Length | 7.1 mm |
Pin Length | 0.28 in |
Pin Head Diameter | 8.0 mm |
Pin Head Diameter | 0.315 in |
Pin Head Height | 1.8 mm |
Pin Head Height | 0.071 in |
Head Diameter | 8.0 mm |
Head Diameter | 0.315 in |
Head Height | 1.8 mm |
Head Height | 0.071 in |
Compatible Hole Diameter Range | 4.1 - 4.2 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.161 - 0.165 in |
Compatible Panel Thickness Range | 2.5 - 3.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.098 - 0.138 in |
Extraction Force | 15.0 kg |
Extraction Force | 15.0 kg |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6 |
Rivet Type | Snap |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa