Valikko Haku

Painoniitit - asennusnappi

Varastossa

Mounting Button Push In Rivets create a tight locking solution that mates two objects together. They are ideal for applications where metal fasteners cannot be used, such as Electrical and PCB applications.

The tensions wings help lock the rivet securely in place and cover a wider surface area. The rivet can only be removed from the underside of the board.

Our range features two types. Type 1 snap-locks into a 4mm diameter hole and Type 2 snap-locks into a 4.8 mm diameter hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Natural
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR2321

Sarjanumero: SR2321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
11 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,2708 € - 0,3311 € 6580 Varastossa
4.8 mm
7.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.0 - 4 mm
0,2708 € - 0,3311 € 1223 Varastossa
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.0 - 4 mm
0,2708 € - 0,3311 € 8490 Varastossa
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.7 - 4.7 mm
0,2708 € - 0,3311 € 3828 Varastossa
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.7 - 4.7 mm
0,1417 € - 0,1473 € 27467 Varastossa
4.8 mm
9.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.7 - 4.7 mm
0,2708 € - 0,3311 € 4116 Varastossa
4.8 mm
9.9 mm
2.4 - 4.0 mm
4.0 - 4 mm
0,2708 € - 0,3311 € 11974 Varastossa
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.7 - 4.7 mm
0,2708 € - 0,3311 € 1869 Varastossa
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.0 - 4 mm
0,2708 € - 0,3311 € 4300 Varastossa
4.8 mm
12.3 mm
2.4 - 4.0 mm
4.7 - 4.7 mm
0,2708 € - 0,3311 € 3507 Varastossa
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.0 - 4 mm
0,2708 € - 0,3311 € 280 Varastossa
4.8 mm
12.3 mm
5.6 - 7.1 mm
4.0 - 4 mm
Painoniitti 4.0 mm 0.8 mm 2.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10014608

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2708 €

Varastotasot
6580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 4 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.4 mm
Painoniitti 4.0 mm 5.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10014660

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2708 €

Varastotasot
1223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.0 - 5.6 mm
Painoniitti 4.0 mm 5.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10014677

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2708 €

Varastotasot
8490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.7 - 4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.0 - 5.6 mm
Painoniitti 7.1 mm 8.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10014707

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2708 €

Varastotasot
3828 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.7 - 4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.1 - 8.7 mm
Painoniitti 0.8 mm 2.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10014615

Hinta-alue
0,1473 € - 0,1417 €

Varastotasot
27467 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.7 - 4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.4 mm
Painoniitti 2.4 mm 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10014646

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2708 €

Varastotasot
4116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 4 mm
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.4 - 4.0 mm
Painoniitti 8.7 mm 10.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10014639

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2708 €

Varastotasot
11974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.7 - 4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.7 - 10.3 mm
Painoniitti 8.7 mm 10.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10014622

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2708 €

Varastotasot
1869 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 4 mm
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.7 - 10.3 mm
Painoniitti 2.4 mm 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10014653

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2708 €

Varastotasot
4300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.7 - 4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.4 - 4.0 mm
Painoniitti 7.1 mm 8.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10014691

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2708 €

Varastotasot
3507 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 4 mm
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.1 - 8.7 mm
Painoniitti 5.6 mm 7.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014684

Hinta-alue
0,3311 € - 0,2708 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.6 - 7.1 mm