Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3231 € |
5000 - 9999 | 0,3012 € |
10000 + | 0,2642 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 5.3 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.209 in |
Compatible Hole Diameter Range | 4.0 - 4 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.157 - 0.156 in |
Head Diameter | 9.9 mm |
Head Diameter | 0.39 in |
Head Height | 4.8 mm |
Head Height | 0.189 in |
Compatible Panel Thickness Range | 0.8 - 2.4 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.031 - 0.094 in |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Rivet Head Shape | Flat |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa