Valikko Haku

Painoniitti 8.7 mm 10.3 mm Nailon 6/6 Väritön

Tämä litteäpäinen nuolenpääankkurinen asennuspainike sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa ei voi käyttää metallikiinnikkeitä, kuten sähkö- ja piirilevysovellukset. Asennusnuolenpää lukittuu tukevasti ja voidaan vapauttaa levyn alapuolelta.
Essentra tuotenumero:

10014622

Valmistajan tuotenumero:

MB-11-156

1869 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3311 €
5000 - 9999 0,3087 €
10000 + 0,2708 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

331,10 €

1000 x 0,3311 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Näytä enemmän

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 5.3 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 4.0 - 4 mm
Kannan läpimitta 9.9 mm
Kannan korkeus 4.8 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 8.7 - 10.3 mm
Väri Väritön
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Litteä
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä