Valikko Haku

Painettavat - painettavat kiinnikkeet

Varastossa

Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).

Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.

This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.

UL94 V2 flame rated options

Series Code :SR1968

Sarjanumero: SR1968

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kannan korkeus Paneelin paksuus Kannan läpimitta Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,3682 € - 0,3682 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
0,0841 € - 0,0935 € 17005 Varastossa
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,3107 € - 0,3463 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,1957 € - 0,2163 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,1188 € - 0,1322 € 11094 Varastossa
Nailon 6/6
1.0 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,1451 € - 0,1533 € 11189 Varastossa
Nailon 6/6
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
0,1248 € - 0,1382 € 10945 Varastossa
Nailon 6/6
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
0,1629 € - 0,1725 € 20355 Varastossa
Nailon
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
0,1451 € - 0,1533 € 68037 Varastossa
Nailon
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,1451 € - 0,1533 € 2740 Varastossa
Nailon 6/6
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
0,1303 € - 0,1451 € 16441 Varastossa
Nailon 6/6
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
0,2039 € - 0,2149 € 13630 Varastossa
Nailon 6/6
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,6462 € - 0,6462 € 11560 Varastossa
Nailon 6/6
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
0,1319 € - 0,1464 € 23549 Varastossa
Nailon 6/6
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,0372 € - 0,0459 € 950 Varastossa
Nailon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
0,1656 € - 0,2861 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
2.7 mm
16.2 mm
9.5 mm
4.6 - 4.8 mm
0,1697 € - 0,3217 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon
2.7 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
0,1738 € - 0,4408 € 997 Varastossa
Nailon
2.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,1766 € - 0,4969 € 83314 Varastossa
Nailon
2.7 mm
3.0 mm
11.1 mm
7.7 - 8.7 mm
  • / 6
Kiinnitysklipsi 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Väritön

10380611

Hinta-alue
0,3682 € - 0,3682 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
N/A Väritön 7.2 mm 7.2 mm (PT)

10394816

Hinta-alue
0,0935 € - 0,0841 €

Varastotasot
17005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankkurin pituus
    14.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnitysklipsi 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm LDPE Väritön

10380628

Hinta-alue
0,3463 € - 0,3107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
N/A Väritön 10.2 mm 10.2 mm (PT)

10394823


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankkurin pituus
    17.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 13.5 mm 13.5 mm (PT)

10382424

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankkurin pituus
    21.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 6.0 mm 6.0 mm (PT)

10093733

Hinta-alue
0,1322 € - 0,1188 €

Varastotasot
11094 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.0 - 3.1 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093771

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1451 €

Varastotasot
11189 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.2 - 6.6 mm
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10093818

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1248 €

Varastotasot
10945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.4 - 4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10093726

Hinta-alue
0,1725 € - 0,1629 €

Varastotasot
20355 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 - 5.9 mm
  • Ankkurin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 7.6 mm 7.6 mm (PT)

10093764

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1451 €

Varastotasot
68037 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.1 - 6.5 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.7 mm 3.7 mm (PT)

10093788

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1451 €

Varastotasot
2740 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.3 - 2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    4.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093740

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1303 €

Varastotasot
16441 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.4 - 4.8 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10093801

Hinta-alue
0,2149 € - 0,2039 €

Varastotasot
13630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.1 - 6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 44.0 mm 44.0 mm (PT)

10093757

Hinta-alue
0,6462 € - 0,6462 €

Varastotasot
11560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.8 - 6.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
N/A Väritön 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10093795

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1319 €

Varastotasot
23549 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 5.3 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Painoniitit 0.200 in 0.118 in Nailon 6/6 Musta

10365564

Hinta-alue
0,0459 € - 0,0372 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    2.9 mm
  • Ankkurin pituus
    5.1 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1 mm
  • Väri
    Musta
N/A Väritön 16.2 mm 16.2 mm (PT)

10370902

Hinta-alue
0,2861 € - 0,1656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.6 - 4.8 mm
  • Ankkurin pituus
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10370940

Hinta-alue
0,3217 € - 0,1697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.5 - 5.9 mm
  • Ankkurin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 2.5 mm 2.5 mm (PT)

10370988

Hinta-alue
0,4408 € - 0,1738 €

Varastotasot
997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.2 - 6.4 mm
  • Ankkurin pituus
    6.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.0 mm 3.0 mm (PT)

10371039

Hinta-alue
0,4969 € - 0,1766 €

Varastotasot
83314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.7 - 8.7 mm
  • Ankkurin pituus
    9.5 mm
  • Kannan läpimitta
    11.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön