Valikko Haku

Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 65.0 316 ruostumaton teräs

Kantaruuvi kantapäällä ja kuusiokololla. Kannan halkaisija on suurempi kuin ruuvien kierteinen osa. Voidaan käyttää kiinnitystapin, vaarnan, liitoksen tai akselin sijasta tai kohteissa, joissa tarvitaan liukuliikettä.
Essentra tuotenumero:

20249540

Valmistajan tuotenumero:

20249540

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 22,30 €
100 - 199 20,07 €
200 - 499 17,84 €
500 - 999 15,61 €
1000 + 13,38 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

22,30 €

1 x 22,30 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 65.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
TX Size TX-60
Avaintyyppi Torx-kanta
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290
Valmis Mustutettu

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä