Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | Avaintyyppi | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2833 € - 10,4755 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
8.0
|
Titaani G2
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 10,1578 € - 16,933 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
40.0
|
Titaani G2
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 5,535 € - 9,225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
14.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
Torx-kanta
|
20.0
|
||
| 8,7125 € - 14,5243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
25.0
|
316 ruostumaton teräs
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
24.0
|
||
| 14,0938 € - 23,493 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
75.0
|
316 ruostumaton teräs
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
24.0
|
||
| 20,7973 € - 34,6655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
60.0
|
316 ruostumaton teräs
|
22.0
|
Torx-kanta
|
30.0
|
||
| 13,7145 € - 22,8575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
60.0
|
316 ruostumaton teräs
|
18.0
|
Torx-kanta
|
24.0
|
||
| 12,3103 € - 20,5103 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
50.0
|
316 ruostumaton teräs
|
18.0
|
Torx-kanta
|
24.0
|
||
| 14,8933 € - 24,8153 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
75.0
|
316 ruostumaton teräs
|
18.0
|
Torx-kanta
|
24.0
|
||
| 7,0828 € - 11,808 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
14.0
|
Titaani G2
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 15,4365 € - 25,7275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
90.0
|
316 ruostumaton teräs
|
18.0
|
Torx-kanta
|
24.0
|
||
| 2,952 € - 4,92 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
4.0
|
316 ruostumaton teräs
|
11.0
|
Torx-kanta
|
12.0
|
||
| 9,0405 € - 15,0675 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
80.0
|
316 ruostumaton teräs
|
11.0
|
Torx-kanta
|
12.0
|
||
| 12,0335 € - 20,0593 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
65.0
|
Titaani G2
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 7,544 € - 12,5665 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
8.0
|
Titaani G5
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 7,5133 € - 12,5255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
80.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
Torx-kanta
|
20.0
|
||
| 3,7105 € - 6,191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
14.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
Torx-kanta
|
14.0
|
||
| 24,7743 € - 41,287 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
70.0
|
316 ruostumaton teräs
|
22.0
|
Torx-kanta
|
30.0
|
||
| 15,3545 € - 25,584 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
35.0
|
316 ruostumaton teräs
|
22.0
|
Kuusiokantaiset
|
30.0
|
||
| 5,6683 € - 9,4403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
35.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa