Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20249663
20249663
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 99 | 34,6655 € |
| 100 - 199 | 31,201 € |
| 200 - 499 | 27,7365 € |
| 500 - 999 | 24,2618 € |
| 1000 + | 20,7973 € |
| d1+0|-0.025 | 20.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 60.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 30.0 |
| l2 | 22.0 |
| h1 | 14.0 |
| TX Size | TX-70 |
| Avaintyyppi | Torx-kanta |
| Materiaali | 316 ruostumaton teräs |
| Tullinimike | 7318156290 |
| Valmis | Mustutettu |