Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20249434
20249434
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 99 | 12,5255 € |
| 100 - 199 | 11,275 € |
| 200 - 499 | 10,0245 € |
| 500 - 999 | 8,7638 € |
| 1000 + | 7,5133 € |
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 80.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 8.0 |
| TX Size | TX-50 |
| Avaintyyppi | Torx-kanta |
| Materiaali | 316 ruostumaton teräs |
| Tullinimike | 7318156290 |
| Valmis | Mustutettu |