Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | Avaintyyppi | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,42 € - 2,36 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
20.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Urallinen kanta
|
6.0
|
||
| 6,42 € - 10,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
30.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 1,88 € - 3,13 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
3.0
|
6.0
|
316 ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
| 2,54 € - 4,23 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
30.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 5,06 € - 8,44 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
50.0
|
316 ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
| 4,39 € - 7,31 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
16.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Urallinen kanta
|
20.0
|
||
| 2,54 € - 4,23 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
20.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 12,64 € - 21,07 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
60.0
|
316 ruostumaton teräs
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
24.0
|
||
| 2,63 € - 4,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
12.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 1,63 € - 2,72 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
6.0
|
416 ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 1,80 € - 3,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
3.0
|
5.0
|
316 ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
| 2,91 € - 4,85 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
10.0
|
10.0
|
416 ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 4,72 € - 7,86 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
Urallinen kanta
|
20.0
|
||
| 2,37 € - 3,95 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
12.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Urallinen kanta
|
10.0
|
||
| 1,39 € - 2,32 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
8.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Urallinen kanta
|
6.0
|
||
| 5,12 € - 8,53 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
16.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 4,32 € - 7,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
16.0
|
416 ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 3,29 € - 5,48 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
12.0
|
316 ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
| 2,96 € - 4,94 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
25.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 2,91 € - 4,85 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
25.0
|
416 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa