Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
10,0245 € - 16,7075 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
55.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
4,2743 € - 7,1238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
45.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
2,9008 € - 4,838 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
8.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
11,275 € - 18,7985 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
65.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
4,2743 € - 7,1238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
60.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
7,4825 € - 12,4743 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
90.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
2,1525 € - 3,5875 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
25.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
2,1525 € - 3,5875 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
50.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
1,6503 € - 2,747 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
5.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
1,763 € - 2,9315 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
12.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
5,412 € - 9,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
35.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
5,412 € - 9,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
60.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
5,8015 € - 9,676 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
65.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
4,1615 € - 6,929 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
8.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Urallinen kanta
20.0
5,412 € - 9,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
25.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Urallinen kanta
20.0
1,5888 € - 2,6548 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
3.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
5.0
2,9008 € - 4,838 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
1,5888 € - 2,6548 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
4.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
2,4088 € - 4,0078 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
4.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
2,9008 € - 4,838 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 55.0 303 Ruostumaton teräs

20231460

Hinta-alue
16,7075 € - 10,0245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 45.0 303 Ruostumaton teräs

20231095

Hinta-alue
7,1238 € - 4,2743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20230982

Hinta-alue
4,838 € - 2,9008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 65.0 303 Ruostumaton teräs

20231484

Hinta-alue
18,7985 € - 11,275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 60.0 303 Ruostumaton teräs

20231125

Hinta-alue
7,1238 € - 4,2743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 90.0 303 Ruostumaton teräs

20231170

Hinta-alue
12,4743 € - 7,4825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 25.0 303 Ruostumaton teräs

20230630

Hinta-alue
3,5875 € - 2,1525 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 50.0 303 Ruostumaton teräs

20230685

Hinta-alue
3,5875 € - 2,1525 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 5.0 303 Ruostumaton teräs

20230531

Hinta-alue
2,747 € - 1,6503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20230586

Hinta-alue
2,9315 € - 1,763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 35.0 303 Ruostumaton teräs

20231286

Hinta-alue
9,02 € - 5,412 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 60.0 303 Ruostumaton teräs

20231330

Hinta-alue
9,02 € - 5,412 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 65.0 303 Ruostumaton teräs

20231347

Hinta-alue
9,676 € - 5,8015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20232207

Hinta-alue
6,929 € - 4,1615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 25.0 303 Ruostumaton teräs

20232252

Hinta-alue
9,02 € - 5,412 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M2 3.0 3.0 303 Ruostumaton teräs

20230180

Hinta-alue
2,6548 € - 1,5888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20231033

Hinta-alue
4,838 € - 2,9008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20230333

Hinta-alue
2,6548 € - 1,5888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20230944

Hinta-alue
4,0078 € - 2,4088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20230999

Hinta-alue
4,838 € - 2,9008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0